Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

NU301654 |
Schneider-Electric ehnaton
 
NU301654 картинка- ehnaton
NU301654
New Unica USB излаз Тип A+C, 1 модул, 12W, антрацит
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват New Unica
Тип продукт или компонент USB зарядно
Представяне на устройството Механизъм
Условия на употреба Вътрешен
Допълнителни устройства
Приложение на устройството Зарядно устройство
Монтиране на устройство Вграден
Брой модули 1 модул
Тип USB захранване USB тип A + C
Цветови нюанс Антрацит (RAL 7021)
Покритие Прахово боядисани
[Ue] номинално работно напрежение 100...240 V AC 50/60 Hz
Nominal output power 12 W
Брой контактни излази 2
Тип интегрирана връзка 1 USB тип А 5 V DC, максимален ток на натоварване:1 A
1 USB тип C 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A
, максимален ток на натоварване:1 A
Материал PC (поликарбонат) GF10 FR
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Номер на клеморед 2 винтови клеми
Вид глава на болта Pozidriv No 1
Капацитет на накрайници 1.5...2.5 мм² за твърд кабел/и
1.5...2.5 мм² за гъвкав кабел/и
Начин на монтаж С щипки
Височина 45 mm
Широчина 22,5 mm
Дълбочина 39 mm
Дълбочина на свързване 40 mm
Устойчивост на химични агенти Устойчив на алкохол (70%)
Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан
Околна среда
IK степен на защита IK04
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 4,3 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 41 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 26 cm
Package 2 Weight 480 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 12,24 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 9