Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

NU307918 |
Schneider-Electric ehnaton
 
NU307918 картинка- ehnaton
NU307918
New Unica - Троен контакт фр. стандарт - 2P+E - 16A 250V - IP21 D - бял
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват New Unica
Тип продукт или компонент Контактен излаз
Представяне на устройството Механизъм
Монтиране на устройство Вграден
Брой контактни излази 3
Конфигурация на полюсите на излаза 2P + E
Стандартен излаз CEE 7/5
Стандартно отклонение на изхода Френски
Описание на полюсите на излаза Заземителен щифт
Позиция на кабелната обувка 45° заземяване
Номинален ток 16 A
Допълнителни устройства
Приложение на устройството Захранване
Вид капак С капак
[Ue] номинално работно напрежение 250 V
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50/60 Hz
Брой модули 6 модули
Начин на монтаж С щипки
Цветови нюанс Бяло (RAL 9003)
Свързване - клеморед Безвинтови клеми
Сечение на кабел 0…2,5 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав
0…2,5 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товароподемност 100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост 10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията > 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост 2000 V
Материал PC: Механичен капак
Покритие Гланциран
Количество в комплект Комплект от 1 бр. без опаковка
Стандарти IEC 60884-1
NF C 61-314
Продуктови сертификати NF
Дълбочина на свързване 30 mm
Дълбочина 39,4 mm
Широчина 45 mm
Височина 135 mm
Нето тегло на продукта 0,106 kg
Повърхностна обработка Необработен
Устойчивост на химични агенти Устойчив на алкохол (70%)
Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан
Околна среда
Температура на околния въздух при работа -5…35 C
Температура на околната среда за съхранениe -5…50 C
IK степен на защита IK04
IP степен на защита IP3x
Екологични характеристики Ацетон
Белина
Устойчив на UV
Бензин
Масло
Алкохол
Течност за почистване на стъкла
Течен сапун
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 106 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,1 cm
Package 2 Width 17,6 cm
Package 2 Length 25,8 cm
Package 2 Weight 1,189 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 70
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 9,083 kg
Устойчивост на офертата
SCIP номер B6e4b162-aa09-468a-b71a-60c30d173905
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1
Минимален процент на рециклиране 63