|
|
|
NU320618N
Бутон с локаторна лампа 10 А, 2 модула, бял
|
|
|
Основни
Гама от продукти
|
New Unica
|
Тип продукт или компонент
|
Бутон
|
Представяне на устройството
|
Механизъм
|
Тип технология
|
Електромеханичен
|
Превключвателни възможности
|
NO пуш бутон
|
Брой капаци
|
1
|
Приложение на устройството
|
Контрол на светлината
|
Цветови нюанс
|
Бяло (RAL 9003)
|
Тип опаковка
|
Flow-pack
|
Допълнителни устройства
Номинален ток
|
10 A
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
250 V
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Електрическа устойчивост
|
20000 cycles, cos phi = 0,6
|
Съпротивление на изолацията
|
> 5 MOhm при 500 V
|
Диелектрична якост
|
2000 V
|
Минимална товароподемност
|
200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Разстояние при отваряне
|
> 3 mm
|
Задвижващо устройство
|
Капаче
|
Брой модули
|
2 модула
|
Сигнална лампа
|
LED, цвят:бяло, текуща консумация:0.05 mA
|
Свързване - клеморед
|
Безвинтови клеми
|
Сечение на кабел
|
0…2,5 mm² твърдкабел
0…2,5 mm² гъвкавкабел
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран: Механичен капак
PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
CuZn37: клеморед
PBT (полибутилен терефталат) GF30: бутон за освобождаване
|
Маркировка
|
Без маркировка
|
Покритие
|
Гланциран
|
Начин на монтаж
|
С щипки
|
Широчина
|
45 mm
|
Височина
|
45 mm
|
Дълбочина
|
34,25 mm
|
Дълбочина на свързване
|
21,15 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,0207 kg
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…40 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-5…50 C
|
Стандарти
|
IEC 60669-1
LV директива
|
Продуктови сертификати
|
CE
AENOR
EAC
NF
VDE
|
Устойчивост на химични агенти
|
Устойчив на алкохол (70%)
Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP4X
|
IK степен на защита
|
IK04
|
Екологични характеристики
|
Масло
Устойчив на UV
Ацетон
Течен сапун
Течност за почистване на стъкла
Бензин
Алкохол
Белина
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
21,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
298,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
917,0 g
|
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
В процес на разследване
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
|
|