Schneider-Electric ehnaton
 
NU320630N картинка- ehnaton
NU320630N
Бутон с локаторна лампа 10А, 2 модула, алуминий
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама от продукти New Unica
Тип продукт или компонент Бутон
Представяне на устройството Механизъм
Тип технология Електромеханичен
Превключвателни възможности NO пуш бутон
Брой капаци 1
Приложение на устройството Контрол на светлината
Цветови нюанс Алуминий
Тип опаковка Flow-pack
Допълнителни устройства
Номинален ток 10 A
[Ue] номинално работно напрежение 250 V
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50/60 Hz
Електрическа устойчивост 20000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията > 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост 2000 V
Минимална товароподемност 200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне > 3 mm
Задвижващо устройство Капаче
Брой модули 2 модула
Сигнална лампа LED, цвят:бяло, текуща консумация:0.05 mA
Свързване - клеморед Безвинтови клеми
Сечение на кабел 0…2,5 mm² твърдкабел
0…2,5 mm² гъвкавкабел
Материал Термопластичен ABS-UV стабилизиран: Механичен капак
PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
CuZn37: клеморед
PBT (полибутилен терефталат) GF30: бутон за освобождаване
Маркировка Без маркировка
Покритие Гланциран
Специфична обработка - интегрирана в матери Боядисан
Начин на монтаж С щипки
Широчина 45 mm
Височина 45 mm
Дълбочина 34,25 mm
Дълбочина на свързване 21,15 mm
Нето тегло на продукта 0,0252 kg
Температура на околния въздух при работа -5…40 C
Температура на околната среда за съхранениe -5…50 C
Стандарти IEC 60669-1
LV директива
Продуктови сертификати CE
AENOR
EAC
NF
VDE
Устойчивост на химични агенти Устойчив на алкохол (70%)
Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан
Околна среда
IP степен на защита IP4X
IK степен на защита IK04
Екологични характеристики Масло
Устойчив на UV
Ацетон
Течен сапун
Течност за почистване на стъкла
Бензин
Алкохол
Белина
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 27,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 18,0 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 355,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,027 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.