Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

OVA44114 |
Schneider-Electric ehnaton
 
OVA44114 картинка- ehnaton
OVA44114
Aварийно осветление EXW LIGHT AUTOTEST, 500LM, IP42
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Exiway
Наименование на продукта Exiway Light
Тип продукт или компонент Аварийно осветително тяло
Приложение на устройството Антипаник осветление
Функция Самотестване
Operational mode Поддържан
Неподдържан
Брой батерии 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Цветови нюанс Бяло
Източник на светлина 17 x LED 0.3 W
Разстояние на видимост 20 m
Цвят на светлинния източник Неутрала
Доп. информация за окабеляването Свързване на 3 проводника
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Повърхност
Монтажна подпора Стена
Таван
[Ue] номинално работно напрежение 230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в VA 5,7 VA Неподдържан
9,3 VA Поддържан
Консумация на енергия в W 0,32 W Неподдържан
3,62 W Поддържан
Клас на електроизолация Клас II
LED lifespan 100000 h
Тестова функция Авт. Период. тест за функционалност и продължителност
Автономия 1 h
1.5 h
2 h
3 h
Charging time 12 h
Светлинен поток Извънредно състояние: 500 lm за 1 h
Извънредно състояние: 400 lm за 1.5 h
Извънредно състояние: 300 lm за 2 h
Извънредно състояние: 250 lm за 3 h
Поддържан режим: 230 lm
Локална сигнализация LED
Материал Поликарбонат Самогасящ се
Височина 112 mm
Дълбочина 32 mm
Широчина 229 mm
Нето тегло на продукта 0,41 kg
Околна среда
IP степен на защита IP42
IK степен на защита IK09
Устойчивост на пожар 850 C
Продуктови сертификати CE
ENEC
Температура на околния въздух при работа 0…40 C
Стандарти EN 60598-1: II
EN 60598-2-22
EN 62034
EN 62471
UL 94 V2
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,2 cm
Package 1 Width 12 cm
Package 1 Length 4,4 cm
Package 1 Weight 460 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,541 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 53,2 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 80,328 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Изваждаща се батерия User replaceable
Гаранции по договора
Гаранция 18 months