Schneider-Electric ehnaton
 
PKE32M7C4 картинка- ehnaton
PKE32M7C4
Индустриален контакт32 A - 3P + E - 380...440 V AC - IP67
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Mureva
Тип продукт или компонент Индустриален контакт
Съкратено наименование на устройството Mureva plug
Катерогия на контакта Ниско напрежение
Брой полюси 3P + E
Тип мрежа AC
Стандартен излаз Индустриален
Допълнителни устройства
Форма и управление на контакта Прав
[In] номинален ток 32 A
[Ue] номинално работно напрежение 380...440 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка 3 h
Контактен материал Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите Подчинени: месинг
Свързване - клеморед Затворени винтове
Сечение на кабела 2,5…6 mm²
Кабелен вход Водач
Кабелно уплътнение
Тип проводник Pg 21
Нето тегло на продукта 0,22 kg
Височина 95 mm
Широчина 95 mm
Дълбочина 152 mm
Цвят Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване Червен
Околна среда
Стандарти IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP степен на защита IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност 50 % при 40 C
70 % при 30 C
90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина 2000 m
Температура на околния въздух при работа 35 C 86400 s )
-25…40 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 264,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 21,000 cm
Package 2 Width 27,000 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 1,765 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,970 kg