|
|
|
PKF16M434
Инд. контакт 16A 3P-E 380-415V IP44 50-6
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Mureva
|
Тип продукт или компонент
|
Подвижен контакт
|
Съкратено наименование на устройството
|
Mureva screw
|
Катерогия на контакта
|
Ниско напрежение
|
Брой полюси
|
3P + E
|
Тип мрежа
|
AC
|
Стандартен излаз
|
Индустриален
|
Допълнителни устройства
Форма и управление на контакта
|
Прав
|
[In] номинален ток
|
16 A
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
380...415 V
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Заземяване в посока на часовниковата стрелка
|
6 h
|
Контактен материал
|
Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
|
Материал на контактите
|
Подчинени: месинг
|
Свързване - клеморед
|
Затворени винтове
|
Сечение на кабела
|
1…4 mm²
|
Външен диаметър на кабела
|
8…15 mm
|
Кабелен вход
|
Кабелно уплътнение
Водач
|
Тип проводник
|
Pg 21
|
Нето тегло на продукта
|
0,184 kg
|
Височина
|
88 mm
|
Широчина
|
88 mm
|
Дълбочина
|
150 mm
|
Цвят
|
Сив (RAL 7035)
|
Цвят на захранване
|
Червен
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP степен на защита
|
IP44 conforming to IEC 60529
|
IK степен на защита
|
IK08 в съответствие с EN 62262
|
Огнеупорно
|
850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
|
Относителна влажност
|
50 % при 40 C
70 % при 30 C
90 % при 20 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
35 C 86400 s )
-25…40 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
167,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,4 cm
|
Package 2 Width
|
26,6 cm
|
Package 2 Length
|
26,6 cm
|
Package 2 Weight
|
1,832 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,983 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията с изключения
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
8
|
Гаранции по договора
|
|