Schneider-Electric ehnaton
 
PKS62B картинка- ehnaton
PKS62B
Контакт Шуко, Mureva PK, за табло, 65x85, Blue, IP54
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Mureva
Тип продукт или компонент Контактен излаз
Съкратено наименование на устройството Mureva socket
Катерогия на контакта Ниско напрежение
Брой полюси 2P + E
Тип мрежа AC
Стандартен излаз Немски
Допълнителни устройства
[In] номинален ток 10 A
16 A
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 250 V
Контактен материал Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите Pins: stainless steel
Пружини: stainless steel
Вид капак Капак
Монтиране на устройство Вграден
Тип монтаж За монтаж на табло
Свързване - клеморед Затворени винтове
Location of conductor inlet Страничен
Нето тегло на продукта 0,05 kg
Размер на основата 65 x 85 mm
Височина 85 mm
Широчина 65 mm
Дълбочина 45,2 mm
Цвят Син
Околна среда
Стандарти IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP степен на защита IP54 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK09 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност 50 % при 40 C
70 % при 30 C
90 % при 20 C
Температура на околния въздух при работа 35 C 86400 s )
-25…40 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,3 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 50,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 14,0 cm
Package 2 Width 18,8 cm
Package 2 Length 29,2 cm
Package 2 Weight 1,24 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,207 kg
Устойчивост на офертата
Състояние на green premium Продукт Green Premium
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Yes
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак Yes
Информация за освобождаване от RoHS
print Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Гаранции по договора
Гаранция 18 months