|
|
|
PRA25313
Табло PRAGMA 3Р 13М, вграден монтаж
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация XI 20, 2023
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Pragma
|
Тип продукт или компонент
|
Табло
|
Тип табло
|
Разпределително табло
|
Широчина
|
Стена: 366 mm
Отвън: 396 mm
|
Височина
|
Стена: 630 mm
Отвън: 660 mm
|
Дълбочина
|
Стена : 86 mm
Отвън : 21 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
13
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Клас на електроизолация
|
Клас II
Двойна защита
|
Предоставено оборудване
|
2 x Клемен блок
1 x identification label
1 x marking kit
1 x blanking plate strip
|
Type of door
|
Без
|
Допълнителни устройства
Монтаж на таблото
|
Вграден
|
9 мм стъпка
|
26
|
Общ брой 18 мм модули
|
39
|
Разсейване на мощността във W
|
56 W
|
[In] номинален ток
|
90 A
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
400 V
|
Тип шини
|
DIN
|
Описание на монтажната плоча
|
Без монтажна плоча
|
Кабелен вход
|
Side pre-cutouts
Cable or tube
Подвижни плочи
|
Номера на клемите
|
1 Земя (Quick) с 24 изводи
1 нула (Quick) с 24 изводи
|
Разпределителен блок
|
3 x 25 mm² за Земя
21 x 4 mm² за Земя
3 x 25 mm² за нула
21 x 4 mm² за нула
|
Материал на таблото
|
Задна част: технопластмаса
Предна страна: технопластмаса
|
Цвят
|
Табло: бяло (RAL 9016)
Предна страна: сив (RAL 7004)
|
Целева страна
|
Унгария
Русия
Гърция
Чехия
|
Дълбочина на свързване
|
86 mm
|
Вътрешна дълбочина
|
84 mm
|
Околна среда
Огнеупорен
|
Задна част: 650 C
Предна страна: 650 C
|
Степен на защита IP
|
IP30 without door
IP40 with door
|
Степен на защита IK
|
IK08 without door
IK09 with door
|
Категория на защита
|
II
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…60 C
|
Стандарти
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
41,5 cm
|
Package 1 Length
|
66,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,431 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
120,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
105,051 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|