|
|
|
R9XFH312
Захранваща шина - Resi9 - 3L - 18 мм клеми - 12 модули - 63 A
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Resi9
|
Тип продукт или компонент
|
Захранваща шина
|
Тип монтаж
|
Хоризонтален
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Свързващи аксесоари
|
Описание на линиите
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
12
|
Стандарти
|
EN/IEC 61439-1
|
Продуктови сертификати
|
CE
|
Допълнителни устройства
Брой изводи
|
4 ways 3 L
|
Конфигурация на полюсите за 1 положение
|
1 x 3P
|
Свързващи клеми
|
18 mm
|
Тип конектор
|
Вилица
|
Разстояние между клеми
|
54 mm
|
Маркировка
|
L1 L2 L3
|
Изолация
|
Изолиран
|
Представяне на устройството
|
Възможност за отрязване
|
Номинален работен ток
|
63 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
400 V AC Ph/Ph
|
[Ue] Номинално изолационно напрежение
|
500 V AC
|
Място на монтаж
|
Отдолу на biconnect
|
9 мм стъпка
|
24
|
Широчина
|
220 mm
|
Цвят
|
Бяло (RAL 9003)
|
Съвместимост на гамата
|
Acti9 Acti9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 #N/A
|
Околна среда
Огнеупорен
|
960 C 30 s ) в съответствие с IEC 60695-2-1
|
Ниво на замърсяване
|
3
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
1,500 cm
|
Package 1 Length
|
21,200 cm
|
Package 1 Weight
|
83,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,000 cm
|
Package 2 Width
|
8,500 cm
|
Package 2 Length
|
24,800 cm
|
Package 2 Weight
|
477,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,017 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Токсичен дебел без тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Гаранции по договора
|
|