Тип и състав на контактите
|
1 C/O timed contact, cadmium free
|
Тип време закъснение
|
Asymmetrical on-delay and off-delay
|
Обхват на времево забавяне
|
30...300 ч
3...30 мин
30...300 сек
0.05...1 сек
30...300 мин
10...100 сек
0.3...3 сек
3...30 ч
1...10 сек
|
Тип управление
|
Въртящо копче
Diagnostic button
Потенциометър Външен
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Граници на напрежението
|
0.85...1.1 Us
|
Честота на захранването
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Свързване - клеморед
|
Винтови клеми, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Твърд Без кабелен накрайник
Винтови клеми, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник
Винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайник
Винтови клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) гъвкав С кабелен накрайник
|
Затягащ момент
|
0,6…1 N.m съответстващ на IEC 60947-1
|
Материал на корпуса
|
Самогасящ
|
Точност на повтаряне
|
+/- 0.5 % в съответствие с IEC 61812-1
|
Отклонение на температурата
|
+/- 0.05 %/°C
|
Voltage drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Setting accuracy of time delay
|
+/- 10 % от пълна скала при 25 °C в съответствие с IEC 61812-1
|
Time delay type
|
On-delay and off-delay - Ak- Asymmetrical on-delay and off -delay relay w/ control signal
On-delay and off-delay - Akt-Asymmetrical on/off-delay relay w/ctrl signal & pause/summation ctrl signal
|
Control signal pulse width
|
100 ms with load in parallel
30 ms
|
Съпротивление на изолацията
|
100 MOhm при 500 V DC в съответствие с IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms on de-energisation
|
Защита от микропрекъсвания
|
10 ms
|
Консумация на енергия в VA
|
3 VA при 240 V AC
|
Консумация на енергия в W
|
1,5 W при 240 V DC
|
Switching capacity in VA
|
2000 VA
|
Минимален ток за превключване
|
10 mA при 5 V DC
|
Максимален ток на превключване
|
8 A
|
Максимално превключвателно напрежение
|
250 V AC
|
Електрическа устойчивост
|
100000 cycles, 8 A at 250 V, AC-1
100000 cycles, 2 A at 24 V, DC-1
|
Механична издръжливост
|
10000000 cycles
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV за 1,2…50 µs в съответствие с IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Creepage distance
|
4 kV/3 в съответствие с IEC 60664-1
|
Категория на защита
|
III в съответствие с IEC 60664-1
|
Данни за безопасност
|
B10d = 180000
MTTFd = 194 години
|
Позиция за монтаж
|
Всяка позиция
|
Монтажна подпора
|
35 mm DIN шина в съответствие с IEC 60715
|
Статус LED
|
Зелен LED подсветка (Стабилно) за #N/A
Жълт LED (Стабилно) за #N/A
Жълт LED (бързо мигане) за #N/A
Жълт LED (бавно мигане) за #N/A
|
Налична функция
|
Ak- Asymmetrical on-delay and off -delay relay w/ control signal-1 C/O
Akt-Asymmetrical on/off-delay relay w/ctrl signal & pause/summation ctrl signal-1 C/O
|
Широчина
|
22,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,1 kg
|
Тип управление
|
With test button
|
Number of functions
|
2
|
Диелектрична якост
|
2,5 kV за 1 mA/1 minute при 50 Hz between relay output and power supply с Обикновенна изолация в съответствие с IEC 61812-1
|
Стандарти
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Директиви
|
2006/95/EC - директива за ниско напрежение
2004/108/EC - електромагнитна съвместимост
|
Продуктови сертификати
|
EAC
CSA
UL
RCM
CCC
GL
CE
|
Температура на околния въздух при работа
|
-20…60 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Степен на защита IP
|
IP40 корпус: conforming to IEC 60529
IP50 предна страна: conforming to IEC 60529
IP20 клеморед: conforming to IEC 60529
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с IEC 60664-1
|
Устойчивост на вибрации
|
20 m/s² е= 10…150 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
15 gn Не работи за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
5 gn В операция за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
|
Относителна влажност
|
95 % при 25…55 C
|
Електромагнитна съвместимост
|
Бърз тест за преходен имунитет - test level: 1 kV Ниво 3 (capacitive connecting clip) conforming to IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на пикове - test level: 1 kV Ниво 3 (диференциален режим) conforming to IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове - test level: 2 kV Ниво 3 (Общ режим) conforming to IEC 61000-4-5
Електростатичен разряд - test level: 6 kV Ниво 3 (разреждане на контакт) conforming to IEC 61000-4-2
Електростатичен разряд - test level: 8 kV Ниво 3 (въздушно освобождаване) conforming to IEC 61000-4-2
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из - test level: 10 V/m Ниво 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Смущения, свързани с RF - test level: 10 V Ниво 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - test level: 2 kV Ниво 3 (direct contact) conforming to IEC 61000-4-4
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|