Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

RE22R1KMR |
Schneider-Electric ehnaton
 
RE22R1KMR картинка- ehnaton
RE22R1KMR
Модулно реле за време, Harmony, 5A, 1 CO, 0.05s…10 min, закъснение при изключване, 24...240V AC DC
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony Timer Relays
Тип дискретен изход Реле
Тип продукт или компонент Модулно време реле
Съкратено наименование на устройството RE22
Nominal output current 5 A
Допълнителни устройства
Тип и състав на контактите 1 C/O timed contact, cadmium free
Тип време закъснение Delay on de-energization
Обхват на времево забавяне 10...100 сек
1...10 мин
1...10 сек
0.3...3 сек
3...30 сек
0.05...1 сек
30...300 сек
Тип управление Въртящо копче
[Us] номинално захранващо напрежение 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Release input voltage <= 2.4 V
Граници на напрежението 0.85...1.1 Us
Честота на захранването 50...60 Hz +/- 5 %
Свързване - клеморед Винтови клеми, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Твърд Без кабелен накрайник
Винтови клеми, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник
Винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайник
Винтови клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) гъвкав С кабелен накрайник
Затягащ момент 0,6…1 N.m съответстващ на IEC 60947-1
Материал на корпуса Самогасящ
Точност на повтаряне +/- 0.5 % в съответствие с IEC 61812-1
Отклонение на температурата +/- 0.05 %/°C
Voltage drift +/- 0.2 %/V
Setting accuracy of time delay +/- 10 % от пълна скала при 25 °C в съответствие с IEC 61812-1
Time delay type Off-delay - K-Delay on de-energization (without auxiliary supply)
Съпротивление на изолацията 100 MOhm при 500 V DC в съответствие с IEC 60664-1
Recovery time 100 ms on de-energisation
Защита от микропрекъсвания 10 ms
Консумация на енергия в VA 3 VA при 240 V AC
Консумация на енергия в W 2 W при 240 V DC
Switching capacity in VA 1250 VA
Минимален ток за превключване 10 mA при 5 V DC
Максимален ток на превключване 5 A
Максимално превключвателно напрежение 250 V AC
Електрическа устойчивост 100000 cycles, 2 A at 24 V, DC-1
100000 cycles, 5 A at 250 V, AC-1
Механична издръжливост 10000000 cycles
Rated impulse withstand voltage 5 kV за 1,2…50 µs в съответствие с IEC 60664-1
Power on delay 350 ms
Creepage distance 4 kV/3 в съответствие с IEC 60664-1
Категория на защита III conforming to IEC 60664-1
Данни за безопасност MTTFd = 194 години
B10d = 180000
Позиция за монтаж Всяка позиция
Монтажна подпора 35 mm DIN шина в съответствие с IEC 60715
Статус LED Зелен LED подсветка (Стабилно) за #N/A
Жълт LED (Стабилно) за #N/A
Жълт LED (Стабилно) за захранване ВКЛЮЧЕНО
Налична функция K-Delay on de-energization (without auxiliary supply)-1 C/O
Широчина 22,5 mm
Нето тегло на продукта 0,1 kg
Тип управление With test button
Number of functions 1
Околна среда
Диелектрична якост 2,5 kV за 1 mA/1 minute при 50 Hz between relay output and power supply с Обикновенна изолация в съответствие с IEC 61812-1
Стандарти IEC 61812-1
UL 508
Директиви 2006/95/EC - директива за ниско напрежение
2004/108/EC - електромагнитна съвместимост
Продуктови сертификати CCC
CSA
GL
RCM
CE
EAC
UL
Температура на околния въздух при работа -20…60 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Степен на защита IP IP40 корпус: conforming to IEC 60529
IP50 предна страна: conforming to IEC 60529
IP20 клеморед: conforming to IEC 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60664-1
Устойчивост на вибрации 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 15 gn Не работи за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
5 gn В операция за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Относителна влажност 95 % при 25…55 C
Електромагнитна съвместимост Бърз тест за преходен имунитет - test level: 1 kV Ниво 3 (capacitive connecting clip) conforming to IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на пикове - test level: 1 kV Ниво 3 (диференциален режим) conforming to IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове - test level: 2 kV Ниво 3 (Общ режим) conforming to IEC 61000-4-5
Електростатичен разряд - test level: 6 kV Ниво 3 (разреждане на контакт) conforming to IEC 61000-4-2
Електростатичен разряд - test level: 8 kV Ниво 3 (въздушно освобождаване) conforming to IEC 61000-4-2
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из - test level: 10 V/m Ниво 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Смущения, свързани с RF - test level: 10 V Ниво 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - test level: 2 kV Ниво 3 (direct contact) conforming to IEC 61000-4-4
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 92,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,130 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 5