Schneider-Electric ehnaton
 
RXG13BDPV картинка- ehnaton
RXG13BDPV
Интерфейс реле с основа, Harmony електромеханични релета, предварително сглобено, 10A, 1CO, с LED, 24V DC
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Електромеханични Релета Harmony
Име на серия Интерфейс реле
Тип продукт или компонент Pre-assembled plug-in relay with socket
Съкратено наименование на устройството RXG
Тип и състав на контактите 1 C/O
Номинален стандартен термичен ток 10 A
Допълнителни устройства
Статус LED С
Номинален работен ток 10 A at 30 V (DC) в съответствие с UL
10 A at 30 V (DC) в съответствие с IEC
10 A at 250 V (AC) в съответствие с IEC
10 A at 250 V (AC) в съответствие с UL
Електрическа устойчивост 100000 cycles резистивен
Coil resistance 1100 Ohm +/- 10 %
Устойчивост на удар 20 gn В операция
100 gn не в работен режим
Позиция за монтаж Всяка позиция
Средна консумация на бобината 0,53 W DC
[Uc] Контролно напрежение 24 V DC
Цвят на капак Прозрачен
Праг при отпадане на напрежението >= 0.1 Uc DC
Номинален ток 10 A
Минимален капацитет на превключване 500 mW при 100 mA, 5 V DC
Максимална превключвателна възможност 2500 VA AC
#N/A DC
Стойност на въртящия момент 0,8 N.m
0,8 N.m
Съпротивление на контакта 100 mOhm
Съпротивление на изолацията 1000 MOhm при 500 V DC
Клас на електроизолация Клас F
Механична издръжливост 10000000 cycles
Данни за безопасност B10d = 100000
Работно време 20 ms
Време за нулиране 20 ms
Свързване - клеморед Конектор, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайник
Конектор, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) гъвкав С кабелен накрайник
Конектор, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник
Конектор, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник
Категория на защита III
Максимално превключвателно напрежение 250 V
Категория на защита RT I
Работен обхват #N/A Под товар
<= 1800 цикъла/час Без товар
Ниво на замърсяване 2
Коефициент на натоварване 20 %
[Ue] Изолационно напрежение 250 V в съответствие с IEC
Диелектрична якост 1000 V AC Между контакти с Микро прекъсвания
1300 V between terminals and base с Обикновенна изолация
3000 V between terminals and LTB area с Обикновенна изолация
5000 V AC Между бобина и прекъсвач с Подсилена изолация
Тестови нива Ниво A групово монтиране
Представяне на устройството Цялостен продукт
Материал на контактите Silver alloy (AgSnO2In2O3)
Нето тегло на продукта 0,058 kg
Околна среда
Стандарти IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61984
Продуктови сертификати CSA
CE
EAC
UL
DNV-GL
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Температура на околния въздух при работа -40…70 C
IP степен на защита IP20
Относителна влажност 10…85 %
Устойчивост на вибрации 3 gnамплитуда = +/- 1.5 mm е = 10…150 Hz)В операция
5 gnамплитуда = +/- 1.5 mm е = 10…150 Hz)не в работен режим
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,96 cm
Package 1 Width 1,56 cm
Package 1 Length 7,2 cm
Package 1 Weight 58 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 1,918 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 12,035 kg
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months