|
|
|
S540806
Декоративна рамка - Тримодулна H/V71 - алуминий, с външен кант антрацит
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация XII 31, 2024
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Odace
|
Тип продукт или компонент
|
Декоративна рамка
|
Име
|
Touch
|
Посока на монтаж
|
Хоризонтално/вертикално
|
Междуцентрово разстояние
|
71 mm
|
Цветови нюанс
|
Антрацит
|
Тип опаковка
|
Flow-pack
|
Вид рамка
|
Тройна
|
Брой модули
|
Тройна
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Начин на монтаж
|
С щипки
|
Покритие
|
Матиран
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран: Декоративна рамка
|
Височина
|
85 mm
|
Широчина
|
227 mm
|
Дълбочина
|
10 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,03601 kg
|
IK степен на защита
|
IK04
|
IP степен на защита
|
IP21 D
|
Устойчивост на химични агенти
|
Устойчив на алкохол (70%)
Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан
|
Side color
|
Anthracite
|
Околна среда
Температура на околната среда за съхранениe
|
-5…50 C
|
Продуктови сертификати
|
AENOR: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
|
Температура на околния въздух при работа
|
5…45 C
|
Стандарти
|
2006/95/EEC
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
NBN C 61-112-1
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,7 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
38 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,5 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
37 cm
|
Package 2 Weight
|
248 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,801 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|