Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

SMVS750CAI |
Schneider-Electric ehnaton
 
SMVS750CAI картинка- ehnaton
SMVS750CAI
Easy UPS 1Ph SMVS 750 VA 230 V синусова вълна
Schneider Electric
Характеристики
Преглед
Представяне EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Време за доставка Обикновено на склад
Заглавна страница
Main Input Voltage 230 V
Други входящи напрежения 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Номинална мощност във W 525 W
Номинална мощност в VA 750 VA
Тип продукт или компонент Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 6 IEC 60320 C13
Брой кабели 1
Вид батерия Оловно-киселинна батерия
Предоставено оборудване CD с документация
Ръководство за потребителя
USB кабел
Гама на продукта Easy UPS 1Ph SMVS Series
Батерии и време на работа
Включени батерийни модули 0
Battery Slots Empty 0
Типично време за презареждане 4 h
Напрежение батерия 24 V
Капацитет на батерия 7 Ah
Мощност на зареждане на батерията (ватове) 33 W rated
Живот на батерията 3…5 year(s)
Подлежащо на разширение работно време 0
Общи
Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No
Размер на UPS WS
Физически
Цвят Черен
Височина 22 cm
Широчина 16 cm
Дълбочина 41 cm
Нето тегло на продукта 13,6 kg
Монтажна подпора Floor-standing
Предпочитания за монтиране No preference
Тип монтаж Not rack-mountable
Two post mountable 0
USB съвместим No
Вход
Честотна мрежа 45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
Ефективност при пълен товар 165...290 V
Изход
Максимална конфигурируема мощност (ватове) 525 W
Изходяща честота (синхронизиране със захранването) 50/60 Hz +/- 1 Hz несинхронизирана
Crest factor 3 : 1
Топология Интерактивна линия
Wave type Синусова вълна
Graph display 1
Maximum configurable power in VA 750 VA
Време за пренос 2-6 ms typical : 12 ms maximum
Съответствие
Продуктови сертификати CE
UKCA
Стандарти EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Екологичност
Температура на околния въздух при работа 0…40 C
Относителна влажност 0…95 % non-condensing
Допустима работна надморска височина 0...3000 m
Температура на околната среда за съхранениe -10…40 C
Относителна влажност за съхранение 0…95 % non-condensing
Надморска височина при съхранение 0…15000 m
Ниво на звук 45 dBA
Степен на защита IP IP20
Комуникации и управление
Свободни букси/слотове 1
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Защита от пренапрежение и филтриране
Характеристика на свръхенергията 190 J
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,200 cm
Package 1 Width 33,500 cm
Package 1 Length 50,800 cm
Package 1 Weight 16,601 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 81,004 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Изваждаща се батерия User replaceable
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 967
Гаранции по договора
Гаранция 2 years repair or replace