Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

SR2D101FU |
Schneider-Electric ehnaton
 
SR2D101FU картинка- ehnaton
SR2D101FU
Компактно смарт реле, Zelio Logic SR2 SR3, 10 IO, 100 до 240V AC, без часовник, без дисплей
Telemecanique
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Zelio Logic
Тип продукт или компонент Compact smart relay
Допълнителни устройства
За локално показване Без
Number or control scheme lines 240 с ladder
Време за цикъл 6…90 ms
Време за възстановяване 10 години при 25 C
Отклонение на часовника 12 min/year at 0…55 C
6 s/month at 25 C
Checks Program memory on each power up
[Us] номинално захранващо напрежение Да за+C1014:C1027 MCB AC
Граници на захранващото напрежение 85…264 V
Честота на захранването 50/60 Hz
Maximum supply current 30 mA при 240 V (without extension)
80 mA при 100 V (without extension)
Консумация на енергия в VA 7 VA without extension
Изолационно напрежение 1780 V
Тип защита Against inversion of terminals (control instructions not executed)
Дискретен номер на вход 6
Дискретно входнно напрежение 100...240 V AC
Дискретен входен ток 0,6 mA
Discrete input frequency 47...53 Hz
57...63 Hz
Гарантирано ниво на захранване 1 >= 79 V за Дискретен вход
Гарантирано ниво на захранване 0 <= 40 V за Дискретен вход
Моментно състояние 1 гарантирано >= 0.17 mA (Дискретен вход)
Моментно състояние 0 гарантирано <= 0.5 mA (Дискретен вход)
Номер на аналогов вход 0
Входно съпротивление 350 kOhm за Дискретен вход
Брой изходи 4 Реле
Ниво на изходното напрежение 5...30 V DC (Изход на реле)
24...250 V AC
Тип и състав на контактите НЕ за Изход на реле
Изходящ термичен ток 8 А за всички 4 изхода за Изход на реле
Електрическа устойчивост AC-12: 500000 cycles при 230 V, 1,5 A за Изход на реле в съответствие с IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 cycles при 230 V, 0,9 A за Изход на реле в съответствие с IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cycles при 24 V, 1,5 A за Изход на реле в съответствие с IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 cycles при 24 V, 0,6 A за Изход на реле в съответствие с IEC 60947-5-1
Превключвателен капацитет в mA #N/A при 12 V (Изход на реле)
Работен обхват в Hz 0,1 Hz (при Ie) за Изход на реле
10 Hz (no load) за Изход на реле
Механична издръжливост 10000000 cycles за Изход на реле
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 4 kVв съответствие сEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Часовник Без
Време за реакция 50 ms с ladder (from state 0 to state 1) за Дискретен вход
50 ms с ladder (from state 1 to state 0) за Дискретен вход
50...255 ms с FBD (from state 0 to state 1) за Дискретен вход
50...255 ms с FBD (from state 1 to state 0) за Дискретен вход
10 ms (from state 0 to state 1) за Изход на реле
5 ms (from state 1 to state 0) за Изход на реле
Свързване - клеморед Винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semi-solid
Винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) Твърд
Винтови клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайник
Винтови клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Твърд
Винтови клеми, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) гъвкав С кабелен накрайник
Затягащ момент 0,5 N.m
Категория на защита III conforming to IEC 60664-1
Нето тегло на продукта 0,22 kg
Околна среда
Защита от микропрекъсвания 10 ms
Продуктови сертификати GOST
C-отметка
UL
GL
CSA
Стандарти IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-4 level 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 ниво 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-6 level 3
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529 (клемен блок)
IP40 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
Характеристики на околната среда EMC директива conforming to IEC 61000-6-2
EMC директива conforming to IEC 61000-6-3
EMC директива conforming to IEC 61000-6-4
EMC директива conforming to IEC 61131-2 zone B
Low voltage directive conforming to #N/A
Disturbance radiated/conducted Клас B в съответствие с EN 55022-11 group 1
Ниво на замърсяване 2 в съответствие с #N/A
Температура на околния въздух при работа -20…40 C in non-ventilated enclosure в съответствие с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
-20…55 C в съответствие с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Допустима работна надморска височина 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Относителна влажност 95 % Без конденз или капеща вода
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 9,100 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 206,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,648 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 91701a78-5972-4eb5-b11f-2737d556b9de
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC Да
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 327
Гаранции по договора
Гаранция 18 months