Schneider-Electric ehnaton
 
SRV2KRIRK картинка- ehnaton
SRV2KRIRK
APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit
APC Brand
Характеристики
Преглед
Представяне High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Време за доставка Обикновено на склад
Заглавна страница
Main Input Voltage 230 V
Тип продукт или компонент Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Номинална мощност във W 1600 W
Номинална мощност в VA 2000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 4 IEC 60320 C13
Брой рак модули 2U
Дължина на кабела 1,50 m
Брой кабели 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko power cable
1 IEC 60320 C13 to C14 power cable
1 USB кабел
1 RS-232 кабел за конфигуриране
1 Монтажни скоби за рак
1 Подпорни релси за монтаж на рак
Ръководство за потребителя
Гама на продукта Easy UPS On-Line
Батерии и време на работа
Вид батерия Оловно-киселинна батерия
Напрежение батерия 48V
Включени батерийни модули 0
Battery Slots Empty 0
Типично време за презареждане 4 h
Живот на батерията 3…5 year(s)
Мощност на зареждане на батерията (ватове) 70 W rated
Общи
Max runtime 4 min
Number of power module filled slots 0
Number of power module free slots 0
Redundant No
Физически
Цвят Черен (RAL 7010)
Височина 8,6 cm
Широчина 43,7 cm
Дълбочина 46,2 cm
Нето тегло на продукта 18,2 kg
Място на монтаж Преден панел
Предпочитания за монтиране Lower
Тип монтаж Монтиран в стелаж
USB съвместим Yes
Позиция за монтаж Хоризонтален
Вход
Ефективност при пълен товар 110...285 V half load
160...280 V Цял товар
Честотна мрежа 40...70 Hz автоматичен сензор
Изход
Maximum configurable power in VA 2000 VA
Максимална конфигурируема мощност (ватове) 1600 W
Изходна честота 50/60 Hz +/- 3 Hz синхронизиране със захранването
Harmonic distortion 3 %
Топология Двойно превръщане онлайн
Тип на формата на вълните Синусова вълна
Ефективност при пълен товар 88 % (Цял товар)
Допълнителна информация Може да се конфигурира за 220 : 230 или 240 номинално изходящо напрежение
Bypass type Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
Crest factor 3 : 1
Съответствие
Продуктови сертификати CE
EAC
TISI
Стандарти EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Екологичност
Температура на околния въздух при работа 0…40 C
Относителна влажност 0…95 % non-condensing
Допустима работна надморска височина 0...3000 m
Температура на околната среда за съхранениe -20…50 C
Относителна влажност за съхранение 0…95 % non-condensing
Надморска височина при съхранение 0…15000 m
Ниво на звук 50 dBA
Онлайн термично разсейване 745 Btu/h
Степен на защита IP IP20
Комуникации и управление
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Свободни букси/слотове 1
Контролен панел Мултифункционален lcd статус и контролна конзола
Защита от пренапрежение и филтриране
Характеристика на свръхенергията 600 J
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,8 cm
Package 1 Width 70 cm
Package 1 Length 55 cm
Package 1 Weight 20,7 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 2 години ремонт или смяна