|
|
|
SSD1A360M7C2
Harmony, Тиристорно реле, 60 A, за монтаж на DIN шина, превключване при нулево напрежение, вход 90…280 V AC/DC, изход 48...600 V AC
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 15, 2024
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Harmony Solid State Relays
|
Тип продукт или компонент
|
Modular DIN rail relay
|
Съкратено наименование на устройството
|
SSD1
|
Брой канали
|
1
|
Number of phases
|
1 фаза
|
Допълнителни функции
|
Contactor configuration with pluggable screw input
|
Монтажна подпора
|
35 mm симетрични DIN шина в съответствие с IEC 60715
|
Rated current
|
60 A
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
Допълнителни устройства
Operating frequency
|
47...440 Hz
|
Номинален режим
|
Непрекъснат
|
Изходно напрежение
|
48...600 V AC
|
Control circuit voltage
|
90...280 V AC/DC
|
Затягащ момент
|
0.5 N.m за control input
5 lb.in за control input
#N/A за load output
18...20 lb.in за load output
|
Свързване - клеморед
|
Plug-inвинтови клеми, clamping connection capacity:0.08...3.30 mm², AWG 28...AWG 12 for Вход
Захващащи клеми, clamping connection capacity:10...26.67 mm², AWG 8...AWG 3 for изход
|
Диелектрична якост
|
4 kV AC за входно/изходна верига
4 kV AC за input or output to case
|
Rated impulse withstand voltage
|
6 kV за входно/изходна верига
6 kV за input or output to case
|
Съпротивление на изолацията
|
1000 MOhm при 500 V DC
|
Локална сигнализация
|
За control voltage: LED (зелен)
|
Pick-up voltage
|
90 V AC/DC Включване
|
Drop-out voltage
|
5 V AC/DC Изключване
|
Input current range
|
3…4 mA
|
Solid state switching type
|
Zero voltage switching
|
Токово претоварване
|
0,15…60 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Пусков ток
|
1350 A at 60 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,2 V on-state
|
Motor controller rating
|
1,5 kW 2 hp при 120 V AC
3,73 kW 5 hp при 240 V AC
7,46 kW 10 hp при 480 V AC
|
Електромагнитна съвместимост
|
Електростатичен разряд 6 kV критерии А разреждане на контакт в съответствие с IEC 61000-4-2
Електростатичен разряд 8 kV критерии А въздушно освобождаване в съответствие с IEC 61000-4-2
Смущения, свързани с RF 10 V, 0.15...80 MHz критерии А Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван 2 kV, 5/100 kHz criteria B output ports в съответствие с IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван 1 kV, 5/100 kHz criteria B input ports в съответствие с IEC 61000-4-4
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из 10 V/m, 80 MHz...1 GHz критерии А в съответствие с IEC 61000-4-3
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из 3 V/m, 1.4...2 GHz критерии А в съответствие с IEC 61000-4-3
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из 1 V/m, 2...2.7 GHz критерии А в съответствие с IEC 61000-4-3
Тест за устойчивост на пикове 1 kV criteria B output ports line to line в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове 2 kV criteria B output ports line to earth в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове 1 kV criteria B input ports line to line в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове 2 kV criteria B input ports line to earth в съответствие с IEC 61000-4-5
Емисия на излъчване environment B for AC input supply в съответствие с IEC 60947-4-3
Емисия environment A for AC input supply в съответствие с IEC 60947-4-3
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението #N/A критерии А в съответствие с IEC 61000-4-11
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението 100 %, 20 ms criteria B в съответствие с IEC 61000-4-11
|
Device form designation
|
Form 5 semiconductor output DOL contactor
|
Maximum I²t for fusing
|
8320 A².s за 10 ms
7593 A².s за 8.33 ms
|
Maximum leakage current
|
1 mA off-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state at maximum rated voltage
|
Време за реакция
|
20 ms (Включване)
30 ms (Изключване)
|
Диапазон на фактора на мощността при товар
|
0,5 С максимално натоварване
|
Short circuit protection coordination
|
Тип 1
Тип 2
|
Категория на защита
|
III
|
Широчина
|
45 mm
|
Височина
|
111,5 mm
|
Дълбочина
|
154,4 mm
|
Test button
|
Without test button
|
Нето тегло на продукта
|
0,507 kg
|
Представяне на устройството
|
Цялостен продукт
|
Околна среда
Flammability rating
|
V-0 в съответствие с UL 94
|
Устойчивост на вибрации
|
0.35 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
50 gn for 11 ms (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (peak acceleration) , vertical position conforming to IEC 60068-2-27
|
Ниво на замърсяване
|
2
|
Стандарти
|
IEC 61373:class B: category 1
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Температура на околния въздух при работа
|
-40…80 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…100 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,5 cm
|
Package 1 Weight
|
563,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,052 kg
|
Устойчивост на офертата
SCIP номер
|
134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
633
|
|
|