Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

SSD1A360M7C3 |
Schneider-Electric ehnaton
 
SSD1A360M7C3 картинка- ehnaton
SSD1A360M7C3
Harmony, Тиристорно реле, 60 A, за монтаж на DIN шина, превключване при нулево напрежение, вход 90…280 V AC/DC, изход 48...600 V AC
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony Solid State Relays
Тип продукт или компонент Modular DIN rail relay
Съкратено наименование на устройството SSD1
Брой канали 1
Number of phases 1 фаза
Допълнителни функции Contactor configuration with pluggable spring input
Монтажна подпора 35 mm симетрични DIN шина в съответствие с IEC 60715
Rated current 60 A
Output switching mode Zero voltage switching
Допълнителни устройства
Operating frequency 47...440 Hz
Номинален режим Непрекъснат
Изходно напрежение 48...600 V AC
Control circuit voltage 90...280 V AC/DC
Затягащ момент #N/A за load output
18...20 lb.in за load output
Свързване - клеморед Plug-inspring terminals, clamping connection capacity:0.13...3.30 mm², AWG 26...AWG 12 for Вход
Захващащи клеми, clamping connection capacity:10...26.67 mm², AWG 8...AWG 3 for изход
Диелектрична якост 4 kV AC за входно/изходна верига
4 kV AC за input or output to case
Rated impulse withstand voltage 6 kV за входно/изходна верига
6 kV за input or output to case
Съпротивление на изолацията 1000 MOhm при 500 V DC
Локална сигнализация За control voltage: LED (зелен)
Pick-up voltage 90 V AC/DC Включване
Drop-out voltage 5 V AC/DC Изключване
Input current range 3…4 mA
Solid state switching type Zero voltage switching
Токово претоварване 0,15…60 A
Transient overvoltage 1200 V
Пусков ток 1350 A at 60 Hz
Maximum voltage drop <1,2 V on-state
Motor controller rating 1,5 kW 2 hp при 120 V AC
3,73 kW 5 hp при 240 V AC
7,46 kW 10 hp при 480 V AC
Електромагнитна съвместимост Електростатичен разряд 6 kV критерии А разреждане на контакт в съответствие с IEC 61000-4-2
Електростатичен разряд 8 kV критерии А въздушно освобождаване в съответствие с IEC 61000-4-2
Смущения, свързани с RF 10 V, 0.15...80 MHz критерии А Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван 2 kV, 5/100 kHz criteria B output ports в съответствие с IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван 1 kV, 5/100 kHz criteria B input ports в съответствие с IEC 61000-4-4
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из 10 V/m, 80 MHz...1 GHz критерии А в съответствие с IEC 61000-4-3
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из 3 V/m, 1.4...2 GHz критерии А в съответствие с IEC 61000-4-3
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из 1 V/m, 2...2.7 GHz критерии А в съответствие с IEC 61000-4-3
Тест за устойчивост на пикове 1 kV criteria B output ports line to line в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове 2 kV criteria B output ports line to earth в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове 1 kV criteria B input ports line to line в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове 2 kV criteria B input ports line to earth в съответствие с IEC 61000-4-5
Емисия на излъчване environment B for AC input supply в съответствие с IEC 60947-4-3
Емисия environment A for AC input supply в съответствие с IEC 60947-4-3
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението #N/A критерии А в съответствие с IEC 61000-4-11
Имунитет към микро спирания и спад в напрежението 100 %, 20 ms criteria B в съответствие с IEC 61000-4-11
Device form designation Form 5 semiconductor output DOL contactor
Maximum I²t for fusing 8320 A².s за 10 ms
7593 A².s за 8.33 ms
Maximum leakage current 1 mA off-state
DV/dt 500 V/µs off-state at maximum rated voltage
Време за реакция 20 ms (Включване)
30 ms (Изключване)
Диапазон на фактора на мощността при товар 0,5 С максимално натоварване
Short circuit protection coordination Тип 1
Тип 2
Категория на защита III
Широчина 45 mm
Височина 111,5 mm
Дълбочина 154,4 mm
Test button Without test button
Нето тегло на продукта 0,507 kg
Представяне на устройството Цялостен продукт
Околна среда
Flammability rating V-0 в съответствие с UL 94
Устойчивост на вибрации 0.35 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 50 gn for 11 ms (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (peak acceleration) , vertical position conforming to IEC 60068-2-27
Ниво на замърсяване 2
Стандарти IEC 61373:class B: category 1
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
IP степен на защита IP20
Температура на околния въздух при работа -40…80 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…100 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 556,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,03 kg
Устойчивост на офертата
SCIP номер 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 633