Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

SXWIPIOCA10001 |
Schneider-Electric ehnaton
 
SXWIPIOCA10001 картинка- ehnaton
SXWIPIOCA10001
Разширител за вход/изход, серия SpaceLogic IP-IO, 5 универсални входа/изхода, 4 цифрови изхода форма A реле
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Време за възстановяване 7 days
Широчина 153 mm
Тип монтаж DIN rail mount
За монтаж на табло
Максимална консумация на енергия във W 9 W
Максимална енергийна консумация в VA 17 VA
Тип продукт или компонент Вход/изход модул
Съкратено наименование на устройството IP-IO-UIO5DOFA4
Височина 110 mm
Model IP-IO-UIO5DOFA4
Честота на мрежата 50 Hz
60 Hz
Температура на околната среда за съхранениe -20…70 C
Температура на околния въздух при работа 0…50 C
Тип вход/изход 5 universal I/O
Брой портове 2 RJ45
1 USB type A female
1 USB device port Mini-B
Относителна влажност 0…95 % RH, non-condensing
Брой изходи 3 form A relay output
1 form A relay output
3
Вид памет 32 MB flash
128 MB RAM
Communication port support Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] номинално захранващо напрежение 24 V AC +/- 20 %
24...30 V DC
21...33 V DC
Communication port protocol BACnet IP
Допълнителни устройства
Стандарти CAN/CSA C22.2 No. 24
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 12,4 cm
Package 1 Length 16,3 cm
Package 1 Weight 417,0 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 5f015d09-43c1-4be7-9233-b3e007760745
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC Да
Халогенно съдържание Без халогенни пластмасови части
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 351