Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

TCSCCN2M2F5 |
Schneider-Electric ehnaton
 
TCSCCN2M2F5 картинка- ehnaton
TCSCCN2M2F5
CANopen bus daisy chain кабел - ъглов - M12-A мъжки, женски - 5m
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Допълнителни устройства и аксесоари Свързващи аксесоари
Тип продукт или компонент Connecting cable
Съвместимост на продуктите CANopen interface I/O block
Местоназначение на аксесоар/отделна част CANopen bus
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата Modicon TM7
Електрическо свързване Мъжки конектор M12
Female connector M12 - A coding - 5 ways - elbowed
Дължина на кабела 5 m
Нето тегло на продукта 0,337 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 325,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,930 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months