Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

TM3BCCO |
Schneider-Electric ehnaton
 
TM3BCCO картинка- ehnaton
TM3BCCO
IP20 вход/изход разпределен оптимизиран TM3 съединител на шината модул CANopen интерфейс
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Modicon TM3
Съвместимост на продуктите Логически контролер
Motion controller
Тип продукт или компонент Вход/изход разпределителен модул
Специфично приложение на продукта Bus coupler module
Допълнителни устройства
Протокол на комуникационния порт CANopen
Тип конектор RJ45 2 CANopen daisy chain isolated
USB device port Mini-B
Скорост на предаване 20 kbit/s...1 Mbit/s
Топология Daisy chain
Вид комуникационна мрежа CANopen
Комуникационни услуги CANopen slave device profile
Уеб услуги Уеб сървър, USB
Консумация на ток 0.8 A при 24 V DC internal supply maximum 7 expansion modules
Локална сигнализация 1 LED светодиод зелено/червено за PWR (System Status)
1 LED светодиод зелено/червено за RUN (Run)
1 LED светодиод зелено/червено за ERR (Error)
1 LED светодиод зелено/червено за I/O status
Начин на монтаж By clipping locks (шина)
Чрез винтове (монтажна плоча)
Продуктови сертификати CE
cULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR
Стандарти #N/A
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
Широчина 27 mm
Височина 96,5 mm
Дълбочина 70 mm
Нето тегло на продукта 0,10 kg
Околна среда
Температура на околната среда за съхранениe -25…70 C
Ниво на замърсяване 2
Температура на околния въздух при работа -10…60 C
IP степен на защита IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Относителна влажност 10…95 % non-condensing
Допустима работна надморска височина 0...2000 м
Надморска височина при съхранение 0…3000 m
Устойчивост на вибрации 3M4 вкл. 35 x 15 mm симетрична DIN шина
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 170 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 158