|
|
|
VW3A4551
Дросел AC 10мH 4а
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Altivar
|
Тип продукт или компонент
|
Line/motor choke
|
Съвместимост на продуктите
|
ATV12H018F1 - motor choke - 1 per drive
ATV12H018M2 - motor choke - 1 per drive
ATV12H018M3 - motor choke - 1 per drive
ATV12H037F1 - motor choke - 1 per drive
ATV12H037M2 - motor choke - 1 per drive
ATV12H037M3 - motor choke - 1 per drive
ATV12H055M2 - motor choke - 1 per drive
ATV12P037F1 - motor choke - 1 per drive
ATV12P037M2 - motor choke - 1 per drive
ATV12P037M3 - motor choke - 1 per drive
ATV12P055M2 - motor choke - 1 per drive
ATV312H018M3 - line choke - 1 per drive
ATV312H037M3 - line choke - 1 per drive
ATV312H037N4 - line choke - 1 per drive
ATV312H055M3 - line choke - 1 per drive
ATV312H055N4 - line choke - 1 per drive
ATV312H075M3 - line choke - 1 per drive
ATV312H075N4 - line choke - 1 per drive
ATV312H075S6 - line choke - 1 per drive
ATV312HU11N4 - line choke - 1 per drive
ATV312HU15N4 - line choke - 1 per drive
ATV312HU15S6 - line choke - 1 per drive
ATV32H037N4 - line choke - 1 per drive
ATV32H055N4 - line choke - 1 per drive
ATV32H075N4 - line choke - 1 per drive
ATV32HU11N4 - line choke - 1 per drive
ATV32HU15N4 - line choke - 1 per drive
ATV61H075M3 - line choke - 1 per drive
ATV61H075N4 - line choke - 1 per drive
ATV61HU15N4 - line choke - 1 per drive
ATV61HU30Y - line choke - 1 per drive
ATV61W075N4 - line choke - 1 per drive
ATV61W075N4C - line choke - 1 per drive
ATV61WU15N4 - line choke - 1 per drive
ATV61WU15N4C - line choke - 1 per drive
ATV71H037M3 - line choke - 1 per drive
ATV71H075M3 - line choke - 1 per drive
ATV71H075N4 - line choke - 1 per drive
ATV71HU15N4 - line choke - 1 per drive
ATV71HU22Y - line choke - 1 per drive
ATV71HU30Y - line choke - 1 per drive
ATV71P075N4Z - line choke - 1 per drive
ATV71PU15N4Z - line choke - 1 per drive
ATV71W075N4 - line choke - 1 per drive
ATV71WU15N4 - line choke - 1 per drive
ATV61HU22S6X - line choke - 1 per drive
ATV71HU15S6X - line choke - 1 per drive
ATV71HU22S6X - line choke - 1 per drive
ATV31C037N4 - line choke - 1 per drive
ATV31C055N4 - line choke - 1 per drive
ATV31C075N4 - line choke - 1 per drive
ATV31CU11N4 - line choke - 1 per drive
ATV31CU15N4 - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV310 0,37 kW - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV310 0,75 kW - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV340 0,75 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV340 1,5 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,37 kW 380...500 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,55 kW 380...500 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,75 kW 380...500 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 1,1 kW 380...500 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 1,5 kW 380...500 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,18 kW 200...240 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,37 kW 200...240 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,55 kW 200...240 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,75 kW 200...240 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 0,75 kW 525...600 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 1,5 kW 525...600 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV320 2,2 kW 525...600 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV630 2,2 kW 500...690 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV630 3 kW 500...690 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV630 4 kW 500...690 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV930 2,2 kW 500...690 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV930 3 kW 500...690 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV930 4 kW 500...690 V - трифазен - line choke - 1 per drive
Честотен регулатор ATV630 600 V - трифазен - line choke - 3 hp - 1 per drive
Честотен регулатор ATV930 600 V - трифазен - line choke - 3 hp - 1 per drive
Честотен регулатор ATV310L 0,75 kW
Честотен регулатор ATV310L 1,5 kW
Честотен регулатор ATV310L 2,2 kW
Честотен регулатор ATV310L 3,0 kW
Честотен регулатор ATV310L 4,0 kW
Честотен регулатор ATV310L 5,5 kW
|
Number of phases
|
Трифазен
|
Съвместимост на гамата
|
Altivar 61
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 31C
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 12
Easy Altivar 310L
|
Приложение на устройството
|
Reduction of current harmonics
|
Индуктивност
|
10 mH
|
[In] номинален ток
|
4 A
|
Thermal losses
|
45 W
|
Електрическо свързване
|
Клеми 2.5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 N.m
|
Допълнителни устройства
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Max current
|
1.65 x номинален ток 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Клас на електроизолация
|
Клас F
|
Minimum clearance distance
|
5,5 mm IEC 60664
|
Утечка
|
11,5 mm в съответствие с IEC 60664
|
Нето тегло на продукта
|
1,5 kg
|
Широчина
|
100 mm
|
Височина
|
135 mm
|
Дълбочина
|
60 mm
|
Околна среда
Стандарти
|
VDE 0160 level 1
IEC 60076 (with HD398)
EN 50178
|
Степен на защита IP
|
Choke: IP00
Клеморед: IP20
|
Характеристики на околната среда
|
3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
|
Ниво на замърсяване
|
2 в съответствие с EN 50178
|
Устойчивост на вибрации
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm пик до пик (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
15 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Относителна влажност
|
0…95 %
|
Температура на околния въздух при работа
|
45…55 C (с токов спад от 2 % при °C)
0…45 C (Без токов спад)
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-25…70 C
|
Допустима надморска височина
|
<= 1000 m Без токов спад
1000...3000 m С токов спад 1 % на 100 m
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
21,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,527 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
47,000 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|