|
|
|
VW3A7601R20
Спирачен резистор - 10 ohm - 400 W - кабел 2м - IP65
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Altivar
Lexium
|
Съвместимост на гамата
|
Lexium 15
Lexium 52
Lexium 28
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 32i
|
Тип продукт или компонент
|
Спирачен резистор
|
Омична стойност
|
10 Ohm
|
Допълнителни устройства
Energy peak
|
7300 J при 400 V
7300 J при 480 V
13300 J при 230 V
18800 J при 115 V
|
Continuous power
|
400 W
|
Тип защита
|
Thermal protection via the servo drive
|
Нето тегло на продукта
|
1,47 kg
|
Дължина на кабела
|
2 m
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP65
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-25…85 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
0…50 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
40,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,47 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Без PVC
|
Да
|
Връщане
|
No
|
Гаранции по договора
|
|