Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

VZ219E-20BP09 |
Schneider-Electric ehnaton
 
VZ219E- ehnaton
VZ219E-20BP09
VZ219E Zone Valve, 2-Way, PN16, DN20, G3/4 External Thread, Kvs 6.0 m³/h, 5.5 mm Stroke.
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Тип продукт или компонент Valve
Valve type Zone
Приложение на устройството Fan coil unit
Chilled ceiling
Terminal unit
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Water
Glycol 50 %
Valve configuration 2-Way
Valve connection type G External
Valve connection size G 3/4A
Body size 20 mm (3/4 in)
Pipe size 20 mm
Flow characteristic Equal percentage
Flow coefficient 6 kvs
6.94 cv
Pressure class PN16
Pressure fluid max delta P quiet service 62,05 kPa
Pressure fluid max delta P normal life 151,7 kPa
Control valve rangeability 50:1
Seat leakage Port A: Class IV-S1 (0.005 %)
Stem movement Linear
Trim material Brass
Материал за основата Brass
Stem material Stainless steel AISI 303
Seating seal material Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Stem seal material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Целева страна Europe
Asia Pacific.
Australia.
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,8 cm
Package 1 Width 13,1 cm
Package 1 Length 6 cm
Package 1 Weight 420 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Връщане No