Тип пулт за управление
|
Double insulated
|
Материал на таблото
|
Polypropylene
|
Тип управление
|
Intuitive
|
Тип на електрическата верига
|
Верига за управление
|
Тип табло
|
Complete ready for use
|
Приложение на пулт за управление
|
Control of single speed hoist motor
|
Control station composition
|
2 booted push-buttons + 1 emergency stop
|
Тип контролен бутон
|
First push-button 1 NO raise, slow
Second push-button 1 NO lower, slow
Stop push-button Ø 30 mm 1 NC latching
|
Съвместимост на продуктите
|
ZB2BE101 for each direction
ZB2BE102 for emergency stop
|
Механично заключване
|
С механична блокировка
|
Цвят на пулт за управление
|
Жълт
|
Свързване - клеморед
|
Самозатягащи се клеми, 1 x 2.5 mm² С или без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми, 2 x 1.5 mm² С или без кабелен накрайник
|
Стандарти
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-32
|
Продуктови сертификати
|
UL
CSA
|
Защитни мерки
|
TH
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…70 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Устойчивост на вибрации
|
15 gn е= 10…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
100 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
|
Категория на защита
|
Клас II в съответствие с IEC 61140
|
IP степен на защита
|
IP65 в съответствие с IEC 60529
|
IK степен на защита
|
IK08 в съответствие с EN 50102
|
Механична издръжливост
|
1000000 cycles
|
Кабелен вход
|
Rubber sleeve with stepped entry 7…15 mm
|
Обозначение на контактен блок
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
|
Номинален стандартен термичен ток
|
10 A
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
600 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV в съответствие с IEC 60947-1
|
Рсабота на контакта
|
Бавно спиране
|
Максимално съпротивление между клемите
|
25 MOhm
|
Работен натиск
|
13…15 N
|
Защита от късо съединение
|
10 A Предпазител от Карта gG
|
Номинална работна мощност в W
|
40 W DC-13 за 1000000 cycles 60 cyc/mn при 120 V 0,5 (индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 за 1000000 cycles 60 cyc/mn при 48 V 0,5 (индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 за 1000000 cycles 60 cyc/mn при 24 V 0,5 (индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
|
Описание на клеморед ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Описание на клеморед ISO n°2
|
(11-12)NC
|
Идентификатор на клеми
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Нето тегло на продукта
|
0,31 kg
|
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Без токсични тежки метали
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|