Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XACA482H50 |
Schneider-Electric ehnaton
 
XACA482H50 картинка- ehnaton
XACA482H50
пуш бутон station
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony XAC
Тип продукт или компонент Контролна станция
Съкратено наименование на устройството XACA
Допълнителни устройства
Тип пулт за управление Double insulated
Материал на таблото Polypropylene
Тип на електрическата верига Верига за управление
Тип табло Complete ready for use
Приложение на пулт за управление Control of single speed hoist motor
Control station composition 4 push-buttons
Тип контролен бутон First push-button
Second push-button
Fourth push-button
Third push-button
Механично заключване With mechanical interlocking between pairs
Цвят на пулт за управление Жълт
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник
Защитни мерки TH
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Устойчивост на вибрации 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 100 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Категория на защита Клас II conforming to IEC 61140
IP степен на защита IP65 conforming to IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
Механична издръжливост 1000000 cycles
Кабелен вход Rubber sleeve with stepped entry 8…26 mm
Обозначение на контактен блок A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
Номинален стандартен термичен ток 10 A
Рсабота на контакта Бавно спиране
Максимално съпротивление между клемите 25 MOhm
Работен натиск 13 N Глава за бутон
Защита от късо съединение 10 A Предпазител от Карта gG
Номинална работна мощност в W 40 W DC-13 за 1000000 cycles 60 cyc/mn при 120 V 0,5 (индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 за 1000000 cycles 60 cyc/mn при 48 V 0,5 (индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 за 1000000 cycles 60 cyc/mn при 24 V 0,5 (индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,300 cm
Package 1 Width 11,600 cm
Package 1 Length 53,000 cm
Package 1 Weight 820,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 5,694 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 5