|
|
|
XB4BG41
Селекторен превключвател, метален, черен, 2 позиции, със задържане, 22мм, ключ 455, N/O
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Harmony XB4
|
Тип продукт или компонент
|
Ключ
|
Съкратено наименование на устройството
|
XB4
|
Материал за основата
|
Хромиран метал
|
Присъединителни материали
|
Zamak
|
Диаметър на монтаж
|
22,5 mm
|
Минимилано доставно количество
|
1
|
Тип глава
|
Стандарт
|
Форма на сигнализираща глава
|
Кръгла
|
Вид оператор
|
Останете на място
|
Профил на оператора
|
Черен ключ
|
Информация за позицията
|
2 позиции 90°
|
Тип и състав на контактите
|
1 NO
|
Рсабота на контакта
|
Бавно спиране
|
Свързване - клеморед
|
Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1
Самозатягащи се клеми, >= 1 x 0.22 mm² Без кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1
|
Допълнителни устройства
Височина
|
47 mm
|
Широчина
|
30 mm
|
Дълбочина
|
86 mm
|
Описание на клеморед ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Нето тегло на продукта
|
0,117 kg
|
Устойчивост на миене под високо налягане
|
7000000 Pa at 55 C, разстояние: 0.1 m
|
Тип ключалка
|
Key 455
|
Позиция на вадене на ключ
|
In any position
|
Продължително използване
|
Стандартни контакти
|
Вкл при положителен сигнал
|
Без
|
Стойност на въртящия момент
|
0,14 N.m NO changing electrical state
|
Механична издръжливост
|
1000000 cycles
|
Затягащ момент
|
0,8…1,2 N.m съответстващ на IEC 60947-1
|
Вид глава на болт
|
Кръст съвместим с Philips no 1
Кръст съвместим с pozidriv No 1
С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm
С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm
|
Материал на контактите
|
Сребърна сплав (Ag/Ni)
|
Защита от късо съединение
|
10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на IEC 60947-5-1
|
Номинален термичен ток
|
10 A съответстващ на IEC 60947-5-1
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kVв съответствие сIEC 60947-1
|
Номинален работен ток
|
3 A at 240 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1
6 A at 120 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1
0,1 A at 600 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1
0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1
0,55 A at 125 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1
1,2 A at 600 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1
|
Електрическа устойчивост
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A at 24 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1 appendix C
|
Електрическа устойчивост
|
Λ < 10exp(-6) в 5 V и 1 mA В чиста околна среда съответстващ на IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) в 17 V и 5 mA В чиста околна среда съответстващ на IEC 60947-5-4
|
Представяне на устройството
|
Цялостен продукт
|
Околна среда
Защитни мерки
|
TH
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-40…70 C
|
Категория на защита
|
Клас I в съответствие с IEC 60536
|
Степен на защита IP
|
IP66 в съответствие с IEC 60529
IP69
IP69K
IP67
|
NEMA степен на защита
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Степен на защита IK
|
IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
|
Стандарти
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Продуктови сертификати
|
BV
UL
CSA
DNV
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
|
Устойчивост на вибрации
|
5 gn е= 2…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,600 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
151,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
26,500 cm
|
Package 2 Length
|
3,300 cm
|
Package 2 Weight
|
755,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,776 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|