|
|
|
XB4BJ33EX
Цялостен селекторен превключвател, Harmony XB4, черен Ø22 mm, 3 позиции +/- 45° - задържане, 2 NO, ATEX
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Harmony XB4
|
Тип продукт или компонент
|
Сглобен превключвател
|
Съкратено наименование на устройството
|
XB4
|
Материал за основата
|
Хромиран метал
|
Присъединителни материали
|
Zamak
|
Тип глава
|
Стандарт
|
Диаметър на монтаж
|
22 mm
|
Минимилано доставно количество
|
1
|
Прахова зона
|
Зона 21 - 22
|
Вид оператор
|
Останете на място
|
Профил на оператора
|
Черен удълж. ръкохватка
|
Тип и състав на контактите
|
2 NO
|
Допълнителни устройства
Устойчивост на миене под високо налягане
|
7000000 Pa at 55 C, разстояние: 0.1 m
|
Монтиране на устройство
|
Присъединителен отвор - диаметър: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-1
|
С фиксиран център
|
>= 30 x 40 mm (Спомагателен панел)
|
Дълбочина на свързване
|
43 mm
|
Маркировка
|
Ex tb IIIC
|
Форма на сигнализираща глава
|
Кръгла
|
Информация за позицията
|
3 позиции +/- 45°
|
Рсабота на контакта
|
Бавно спиране
|
Продължително използване
|
Стандартни контакти
|
Вкл при положителен сигнал
|
Без
|
Стойност на въртящия момент
|
0,14 N.m NO changing electrical state
|
Механична издръжливост
|
3000000 cycles
|
Свързване - клеморед
|
Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1
Самозатягащи се клеми, >= 1 x 0.22 mm² Без кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1
|
Затягащ момент
|
0,8…1,2 N.m съответстващ на EN 60947-1
|
Вид глава на болт
|
Кръст съвместим с Philips no 1
Кръст съвместим с pozidriv No 1
С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm
С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm
|
Материал на контактите
|
Сребърна сплав (Ag/Ni)
|
Защита от късо съединение
|
10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
|
Номинален термичен ток
|
10 A съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN 60947-1
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kVв съответствие сEN 60947-1
|
Номинален работен ток
|
3 A at 240 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
6 A at 120 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,1 A at 600 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,55 A at 125 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
1,2 A at 600 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
|
Електрическа устойчивост
|
1000000 cycles AC-15, 2 A при 230 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1: appendix C
1000000 cycles AC-15, 3 A при 120 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1: appendix C
1000000 cycles AC-15, 4 A при 24 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1: appendix C
1000000 cycles DC-13, 0,2 A при 110 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1: appendix C
1000000 cycles DC-13, 0,5 A при 24 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с EN 60947-5-1: appendix C
|
Електрическа устойчивост
|
Λ < 10exp(-6) в 5 V, 1 mA В чиста околна среда съответстващ на EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) в 17 V, 5 mA В чиста околна среда съответстващ на EN/IEC 60947-5-4
|
Околна среда
Защитни мерки
|
TH
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-20…60 C
|
Категория на защита
|
I в съответствие с IEC 60536
|
Степен на защита IP
|
IP65 в съответствие с IEC 60529
|
NEMA степен на защита
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK степен на защита
|
IK06 в съответствие с IEC 50102
|
Стандарти
|
EN 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
EN 61000-6-2
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
|
Директиви
|
94/9/EC - ATEX directive
|
Продуктови сертификати
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Устойчивост на вибрации
|
5 gn е= 2…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
116,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,348 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|