Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XCKP2154P16 |
Schneider-Electric ehnaton
XCKP2154P16 картинка- ehnaton
XCKP2154P16
Краен изключвател, Limit switches XC Standard, XCKP, metal square rod lever 3 mm, 1NC+1 NO, snap, M16
ДНЕС
I 02, 2025
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Заглавна страница
Гама на продукта Telemecanique Limit switches XC Standard
Име на серия Стандартен формат
Тип продукт или компонент Краен изключвател
Съкратено наименование на устройството XCKP
Дизайн на сензора Compact
Вид основа Фиксиран
Тип глава Въртяща глава
Материал Пластмаса
Материал за основата Пластмаса
Материал за глава Zamak
Начин на монтаж До тялото
Движение на главата Въртящ се
Вид оператор Spring return square rod lever метал square rod 3 mm, L = 125 mm
Вид механизъм Страничен подход, 2 посоки
Брой полюси 2
Тип и състав на контактите 1 NC + 1 NO
Рсабота на контакта Действие за прилепване
Допълнителни устройства
Източник на превключване С всякакъв вид подвижни части
Електрическо свързване Самозатягащи се клемиКапацитет на накрайници: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Кабелен вход 1 входен отвор за щуцер M16 x 1.5външен диаметър на кабела: 4…8 mm
Изолация на контакта Zb
Вкл при положителен сигнал Без
Минимален момент за изключване 0,1 N.m
Максимална скорост на механизма 1,5 m/s
Точност на повтаряне 0.1 mm on the tripping points С 1 милион работни цикъла
Обозначение на контактен блок A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A съответстващ на EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A съответстващ на EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ue] Изолационно напрежение 300 V в съответствие с UL 508
500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
Максимално съпротивление между клемите 25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kVв съответствие сIEC 60664
6 kVв съответствие сIEC 60947-1
Защита от късо съединение 10 A Карта предпазител gG
Електрическа устойчивост 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, работен обхват <60 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, работен обхват <60 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, работен обхват <60 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Механична издръжливост 10000000 cycles
Широчина 31 mm
Височина 65 mm
Дълбочина 30 mm
Нето тегло на продукта 0,155 kg
Описание на клеморед ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Околна среда
Устойчивост на удар 50 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP степен на защита IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IK степен на защита IK04 в съответствие с EN 50102
Защита от токов удар Клас II съответстващ на IEC 61140
Клас II съответстващ на NF C 20-030
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Защитни мерки TC
Продуктови сертификати CCC
CSA
UL
Стандарти IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 5,3 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 150,0 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер A9409827-2f23-4c4e-8285-e88ff4bed3d6
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months