Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XCMD2102L5 |
Schneider-Electric ehnaton
 
XCMD2102L5 картинка- ehnaton
XCMD2102L5
Краен изключвател XCMD-стоманено бутало с ролка-1NC+1NO-snap действие-5 m
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Telemecanique Limit switches XC Standard
Име на серия Стандартен формат
Тип продукт или компонент Краен изключвател
Съкратено наименование на устройството XCMD
Дизайн на сензора Миниатюрен
Вид основа Фиксиран
Тип глава Глава за бутало
Материал Метал
Материал за основата Zamak
Материал за глава Zamak
Начин на монтаж До тялото
Движение на главата Линеен
Вид оператор Пружинно връщане на рамо метал
Вид механизъм Страничен подход, 2 посоки
Брой полюси 2
Тип и състав на контактите 1 NC + 1 NO
Рсабота на контакта Действие за прилепване
Допълнителни устройства
Източник на превключване С 30° cam
Електрическо свързване Removable cable connector
Дължина на кабела 5 m
Състав на кабела 5 x 0.75 мм²
Материал на изолацията PvR
Изолация на контакта Zb
Вкл при положителен сигнал С
Мин сила за отваряне 35 N
Минимална изключвателна сила 7 N
Максимална скорост на механизма 0,5 m/s
Обозначение на контактен блок B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A съответстващ на IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A съответстващ на IEC 60947-5-1 appendix A
[Ue] Изолационно напрежение 300 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с UL 508
400 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-5-1
300 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с CSA C22.2 No 14
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 4 kVв съответствие сIEC 60664
4 kVв съответствие сIEC 60947-1
Защита от късо съединение 6 A Карта предпазител gG
Електрическа устойчивост 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, работен обхват <60 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, работен обхват <60 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, работен обхват <60 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Механична издръжливост 10000000 cycles
Широчина 30 mm
Височина 50 mm
Дълбочина 16 mm
Околна среда
Устойчивост на удар 25 gn за 18 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP степен на защита IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
IK степен на защита IK06 в съответствие с IEC 62262
Категория на защита Клас I
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Продуктови сертификати CSA
UL
Стандарти IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 506,0 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 160
Package 2 Height 60,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 93,884 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 10,826 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер C7ab7b2b-7016-4cde-a940-b96f3375503e
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months