Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XCSC522 |
Schneider-Electric ehnaton
XCSC522 картинка- ehnaton
XCSC522
Предпазен превключвател, Telemecanique Safety switches XCS, metal XCSC, 1 NC + 2 NO, slow break, 1 entry tapped M20
ДНЕС
XII 26, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Заглавна страница
Гама на продукта Telemecanique Safety switches XCS
Тип продукт или компонент Safety switch
Наименование на компонента XCSC
Дизайн Индустриален
Материал Метал
Тип глава Key operated turret head
Тип и състав на контактите 1 NC + 2 NO
Рсабота на контакта Slow-break, break before make
Кабелен вход 1 entry tapped за M20 x 1.5
Външен диаметър на кабела 7…13 mm
Електрическо свързване КлемиКапацитет на накрайници: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
Брой полюси 3
Тип заключване With locking of actuator, unlocking by key operated lock
Локална сигнализация За on opening of NC contacts: 1 LED светодиод (Оранжево)
Сигнално напрежение на веригата 110/240 V
Допълнителни устройства
Вкл при положителен сигнал С NC контакт
Тип сигнална мрежа AC
Механична издръжливост 600000 cycles
Минимална задвижваща скорост 0,01 m/s
Максимална скорост на механизма 0,5 m/s
Номинален работен ток 6 A at 120 V, AC-15, A300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
3 A at 240 V, AC-15, A300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,55 A at 125 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,27 A at 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] конвенционален затворен термичен ток 10 A
[Ue] Изолационно напрежение 300 V в съответствие с UL 508
500 V в съответствие с EN/IEC 60947-1
300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kVв съответствие сEN/IEC 60947-5-1
Защита от късо съединение 10 A Патронни предпазители gG (gl)
Actuator forcible withdrawal rtc 1500 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Работен обхват 10 cyc/mn for maximum durability
Ниво на безопасност Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
Данни за безопасност B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Материал за основата Zamak
Материал за глава Zamak
Дълбочина 44 mm
Височина 114 mm
Широчина 52 mm
Нето тегло на продукта 0,48 kg
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60204-1
UL 508
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 12100
Продуктови сертификати CSA
UL
Защитни мерки TC
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Устойчивост на вибрации 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 10 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Защита от токов удар Клас I съответстващ на EN/IEC 61140
IP степен на защита IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,400 cm
Package 1 Width 5,900 cm
Package 1 Length 19,800 cm
Package 1 Weight 171,300 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,686 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 66,976 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Не е приложимо, извън правния обхват на RoHS в ЕС
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months