Schneider-Electric ehnaton
XMLBS35R2S11SCQ картинка- ehnaton
XMLBS35R2S11SCQ
Пресостат XMLB 330 mbar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
ДНЕС
IX 18, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Основни
Гама на продукта Telemecanique Pressure sensors XM
Тип продукт или компонент Електромеханичен сензор за натиск
Тип сензор за налягане Електромеханичен сензор за натиск
Съкратено наименование на устройството XMLB
Pressure rating 0,35 bar
Контролирана течност Въздух (0…160 C)
Hydraulic oil (0…160 C)
Тип на флуидна връзка G 1/4 (женски) в съответствие с ISO 228
Електрическо свързване Screw-clamps terminals, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
AWG скала AWG 20...AWG 14
Кабелен вход Кабелно уплътнение 9…13 mm
Тип и състав на контактите 1 C/O
Специфично приложение на продукта #N/A
Начин на работа Стойности в границите
Тип на електрическата верига Верига за управление
Тип мерене Настройваем диапазон
За локално показване С
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането 0,042…0,33 bar
Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането 0,009…0,272 bar
Възможна ралзика макс при висока настройка 0,25 bar
Максимално допустимо аварийно налягане 37,5 bar
Разрушително налягане 67,5 bar
Механизъм налягане Диафрагма
Материали в контакт с течности 304L нераждаема стомана
Стомана
FPM, FKM
Материал на таблото Zinc alloy
[In] номинален ток 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) в съответствие с IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) в съответствие с IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) в съответствие с IEC 60947-5-1
Допълнителни устройства
Възможна ралзика мин при ниска настройка 0,033 bar (- 8 mbar, + 3 mbar)
Възможна ралзика мин при висока настройка 0,058 bar (+/- 8 mbar)
Максимално допустимо налягане на цикъл 30 bar
Вит блок клеми 4 клеми
Работен обхват 120 cyc/mn
Точност на повтаряне 2 %
[Ue] Изолационно напрежение 300 V в съответствие с UL 508
500 V в съответствие с IEC 60947-1
300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kVв съответствие сIEC 60947-1
Действие на спомагателните контакти Snap действие
Материал на контактите Silver contacts
Maximum resistance across terminals 25 mOhm в съответствие с IEC 255-7 category 3
25 mOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
Защита от късо съединение 10 A Карта предпазител gG (gl)
Механична издръжливост 2000000 cycles
Настройки Външен
Височина 162 mm
Дълбочина 110 mm
Широчина 110 mm
Нето тегло на продукта 3,5 kg
Околна среда
Стандарти UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CE
Продуктови сертификати UL
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
CSA
BV
CCC
Защитни мерки TC standard version
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Работно положение Всяка позиция
Устойчивост на вибрации 4 gn 30…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 50 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Защита от токов удар Клас I съответстващ на IEC 1140
Клас I съответстващ на IEC 536
Клас I съответстващ на NF C 20-030
IP степен на защита IP66 в съответствие с IEC 60529
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,5 cm
Package 1 Width 19,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 2,815 kg
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да