Schneider-Electric ehnaton
 
XMLRM01G2P05 картинка- ehnaton
XMLRM01G2P05
Сензор за налягане XMLR -1 bar - G 1/4 - 24VDC - 2xPNP - M12
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Telemecanique Pressure sensors XM
Тип продукт или компонент Електронен сензор за натиск
Тип сензор за налягане Трансмитер за натиск
Начин на работа Pressure switch with 2 switching outputs
Съкратено наименование на устройството XMLR
Pressure rating -100,0 kPa
-1 bar
Максимално допустимо аварийно налягане 3 bar
296,5 kPa
300 kPa
Разрушително налягане 300 kPa
296,5 kPa
3 bar
Контролирана течност Чиста вода (0…80 C)
Въздух (-20…80 C)
Hydraulic oil (-20…80 C)
Refrigeration fluid (-20…80 C)
Тип на флуидна връзка G 1/4 (женски) в съответствие с DIN 3852-Y
[Us] номинално захранващо напрежение 24 V DC SELV 17…33 V)
Допълнителни устройства
Консумация на ток <= 50 mA
Електрическо свързване Мъжки конектор M12, 4 pins
Тип изходен сигнал Дискретен
Вид дискретен изход Solid state PNP, 2 NO/NC programmable
Максимален ток на превключване 250 mA
Тип и състав на контактите 2 NO/NC programmable
Тип мерене Фиксиран диапазон
Максимален спад в напрежението 2 V
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането -1…-0,08 bar
-100…-8 kPa
-100,0…-8,00 kPa
Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането -97,2…-5,03 kPa
-97…5 kPa
-0,97…-0,05 bar
Minimum differential travel 0,03 bar
2,96 kPa
3 kPa
Материали в контакт с течности Fluorocarbon FKM (Viton)
Ceramic
316L нераждаема стомана
Front material Polyester
Материал на корпуса Polyacrylamide
316L stainless steel
Работно положение Всяка позиция, but disposals can falsified the measurement in case of upside down mounting
Тип защита Защита от късо съединение
Защита от претоварване
Защита от пренапрежение
Обратна полярност
Response time on output <= 5 ms за дискретен изход
Switching output time delay 0...50 s in steps of 1 second
Тип дисплей 4 digits 7 segments
Локална сигнализация За свети при задействане на превключвателя: 2 LEDs (жълт)
Display response time type Fast 50 ms
Normal 200 ms
Slow 600 ms
Maximum delay first up 300 ms
Overall accuracy <= 1 % of the measuring range
Measurement accuracy on switching output <= 0.6 % of the measuring range
Точност на повтаряне <= 0.2 % of the measuring range
Drift of the sensitivity +/- 0.03 % of measuring range/°C
Drift of the zero point +/- 0.1 % of measuring range/°C
Точност на дисплей <= 1 % of the measuring range
Механична издръжливост 10000000 cycles
Дълбочина 42 mm
Височина 93 mm
Широчина 41 mm
Нето тегло на продукта 0,19 kg
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 0,5 kV DC
Електромагнитна съвместимост Податливост на електромагнитни полета: 10 V/m 80...2000 MHz в съответствие с IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances: 10 V 0.15...80 MHz в съответствие с IEC 61000-4-6
Тест за устойчивост на пикове: 1 kV в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван: 2 kV в съответствие с IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на електростатичен разряд: 8 kV air, 4 kV contact в съответствие с IEC 61000-4-2
Околна среда
Маркировка CE
Продуктови сертификати cULus
Стандарти UL 61010-1
IEC 61326-2-3
Температура на околния въздух при работа -20…80 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…80 C
IP степен на защита IP65 в съответствие с IEC 60529
IP67 в съответствие с IEC 60529
Устойчивост на вибрации 20 gn е= 10…2000 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 50 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 7,400 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 188,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,075 kg
Устойчивост на офертата
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes