|
|
|
XPSMCTS32
plug-in screw connector - for XPSMC32Z configurable safety controller
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Preventa Safety automation
|
Предназначение на аксесоарите / отделните ч
|
Plug-in screw connector
|
Тип аксесоари / отделни части
|
Screw connector
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Свързващи аксесоари
|
Съвместимост на продуктите
|
XPSMC32Z
XPSMC32ZC
XPSMC32ZP
|
Местоназначение на аксесоар/отделна част
|
Configurable safety controller
|
Допълнителни устройства
Затягащ момент
|
0,5…0,6 N.m
|
Захват на проводника
|
10 mm
|
Тегло на продукта
|
0,11 kg
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
5,700 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Package 1 Weight
|
114,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,035 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|