Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XS1M08PC410D |
Schneider-Electric ehnaton
 
XS1M08PC410D картинка- ehnaton
XS1M08PC410D
Датчик за индуктивност XS1 M8 - L61mm - неръждаем - Sn1.5mm - 12..24VDC - M12
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Име на серия С общо предназначение
Тип сензор Индуктивен датчик
Име на сензор XS1
Дизайн на сензора Цилиндричен M8
Размер 62 mm
Вид основа Фиксиран
Detector flush mounting acceptance За открит монтаж
Материал Нераждаема стомана
Тип изходен сигнал Дискретен
Wiring technique 4-проводника
[Sn] номинално разстояние за наблюдение 1,5 mm
Дискретен изход 1 NO + 1 NC
Тип изходна мрежа DC
Тип дискретен изход PNP
Електрическо свързване Мъжки конектор M12, 4 pins
[Us] номинално захранващо напрежение 12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
Превключвателен капацитет в mA <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
IP степен на защита IP67 conforming to IEC 60529
Допълнителни устройства
Тип проводник M8 x 1
Засичане на лице Отпред
Front material PPS
Материал на таблото Нераждаема стомана 303
Operating zone 0…1,2 mm
Differential travel 1...15% of Sr
Статус LED Output state: 1 LED (Жълт)
Лимит на захранващо напрежение 10…36 V DC
Превключвателни честоти <= 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (затворен)
Консумация на ток 0...10 mA Без товар
Maximum delay first up 5 ms
Максимално забавяне на реакцията 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Маркировка CE
Threaded length 40 mm
Дължина 62 mm
Нето тегло на продукта 0,025 kg
Околна среда
Продуктови сертификати CSA
UL
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Устойчивост на вибрации 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 50 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 4,200 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,275 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months