|
XS4P12PA340L1
Индуктивен сензор за близост XS, XS4 M12, L35mm, PPS, Sn4mm, 12...24 VDC, cable 5 m
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 01, 2023
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Име на серия
|
С общо предназначение
|
Тип сензор
|
Индуктивен датчик
|
Име на сензор
|
XS4
|
Дизайн на сензора
|
Цилиндричен M12
|
Размер
|
35 mm
|
Вид основа
|
Фиксиран
|
Detector flush mounting acceptance
|
За закрит монтаж
|
Материал
|
Пластмаса
|
Тип изходен сигнал
|
Дискретен
|
Wiring technique
|
3-проводника
|
[Sn] номинално разстояние за наблюдение
|
4 mm
|
Дискретен изход
|
1 NO
|
Тип изходна мрежа
|
DC
|
Тип дискретен изход
|
PNP
|
Електрическо свързване
|
Кабел
|
Дължина на кабела
|
5 m
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
|
Превключвателен капацитет в mA
|
<= 200 mA DC с Защита от претоварване и късо
|
IP степен на защита
|
IP68 двойна изолация conforming to IEC 60529
|
Допълнителни устройства
Тип проводник
|
M12 x 1
|
Засичане на лице
|
Отпред
|
Front material
|
PPS
|
Материал на таблото
|
PPS
|
Operating zone
|
0…3,2 mm
|
Differential travel
|
1...15% of Sr
|
Състав на кабела
|
3 x 0.34 мм²
|
Материал на изолацията
|
PVC
|
Статус LED
|
Output state: 1 LED (Жълт)
|
Лимит на захранващо напрежение
|
10…36 V DC
|
Превключвателни честоти
|
<= 5000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (затворен)
|
Консумация на ток
|
<= 10 mA Без товар
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Максимално забавяне на реакцията
|
0,1 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,1 ms
|
Маркировка
|
CE
|
Threaded length
|
25 mm
|
Височина
|
12 mm
|
Дължина
|
35 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,18 kg
|
Околна среда
Продуктови сертификати
|
CSA
UL
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…70 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…85 C
|
Устойчивост на вибрации
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
50 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
144,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,474 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
SCIP номер
|
A01a3422-4ef7-490f-a90f-63e3032f60ae
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
Връщане
|
No
|
Гаранции по договора
|