Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XS630B1MAL5 |
Schneider-Electric ehnaton
XS630B1MAL5 картинка- ehnaton
XS630B1MAL5
Индуктивен сензор за близост XS, XS6 M30, L62mm, brass, Sn15mm, 24...240VAC/DC, cable 5 m
ДНЕС
XII 27, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Заглавна страница
Гама на продукта Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Име на серия С общо предназначение
Тип сензор Индуктивен датчик
Име на сензор XS6
Дизайн на сензора Цилиндричен M30
Размер 62 mm
Вид основа Фиксиран
Detector flush mounting acceptance За открит монтаж
Материал Метал
Тип изходен сигнал Дискретен
Wiring technique 2 проводника
[Sn] номинално разстояние за наблюдение 15 mm
Дискретен изход 1 NO
Тип изходна мрежа AC/DC
Електрическо свързване Кабел
Дължина на кабела 5 m
[Us] номинално захранващо напрежение 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Превключвателен капацитет в mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP степен на защита IP68 двойна изолация conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Допълнителни устройства
Тип проводник M30 x 1.5
Засичане на лице Отпред
Front material PPS
Материал на таблото Nickel plated brass
Sensing range > 8...15 mm
Operating zone 0…12 mm
Differential travel 1...15% of Sr
Състав на кабела 2 x 0.34 мм²
Материал на изолацията PVC
Статус LED Output state: 1 LED (Жълт)
Лимит на захранващо напрежение 20…264 V AC/DC
Остатъчно напрежение 0,8 mA open state
Превключвателни честоти <= 25 Hz AC
<= 500 Hz DC
Maximum voltage drop <5,5 V (затворен)
Maximum delay first up 25 ms
Максимално забавяне на реакцията 0,5 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Маркировка CE
Threaded length 52 mm
Дължина 62 mm
Нето тегло на продукта 0,325 kg
Околна среда
Продуктови сертификати UL
CSA
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Устойчивост на вибрации 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 50 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 256,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,588 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months