|
|
|
XUB1BPANL5
Фотоелектрически сензор XU, XUB, reflex, Sn 4 m, 12...24 VDC, cable 5 m
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 01, 2023
|
|
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Име на серия
|
С общо предназначение за един режим
|
Electronic sensor type
|
Фото-електронен сензор
|
Име на сензор
|
XUB
|
Дизайн на сензора
|
Цилиндричен M18
|
Система за разпознаване
|
Reflex
|
Материал
|
Метал
|
Line of sight type
|
Axial
|
Тип изходен сигнал
|
Дискретен
|
Тип на захранващата верига
|
DC
|
Wiring technique
|
3-проводника
|
Тип дискретен изход
|
PNP
|
Дискретен изход
|
1 NO
|
Електрическо свързване
|
Кабел
|
Дължина на кабела
|
5 m
|
Специфично приложение на продукта
|
-
|
Емисия
|
Инфраред reflex
|
[Sn] номинално разстояние за наблюдение
|
4 m reflex Необходим рефлектор XUZC50
|
Допълнителни устройства
Материал на таблото
|
Nickel plated brass
|
Lens material
|
PMMA
|
Максимално разстояние на улавяне
|
5,5 m reflex
|
Тип на изходния сигнал
|
Твърдо състояние
|
Добавен изход
|
Без
|
Материал на изолацията
|
PvR
|
Статус LED
|
1 LED (Жълт) за output state
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
|
Лимит на захранващо напрежение
|
10…36 V DC
|
Превключвателен капацитет в mA
|
<= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
|
Превключвателни честоти
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (closed state)
|
Консумация на ток
|
35 mA Без товар
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Максимално забавяне на реакцията
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Настройване
|
Без настройки за чувствителност
|
Диаметър
|
18 mm
|
Дължина
|
60 mm
|
Тегло на продукта
|
0,05 kg
|
Околна среда
Продуктови сертификати
|
UL
CSA
CE
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…55 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Устойчивост на вибрации
|
7 gnамплитуда = +/- 1.5 mm е = 10…55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
30 gn (продължителност = 11 ms) съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Степен на защита IP
|
IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
IP65 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
9,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
198,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,578 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Гаранции по договора
|
|