Schneider-Electric ehnaton
XUM4APXBL2 картинка- ehnaton
XUM4APXBL2
Фотоелектрически сензор XU, миниатюрен, diffuse short, Smax=0.25 m, PNP, cable 2 m
ДНЕС
IX 07, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Основни
Гама на продукта Telemecanique Photoelectric sensors XU
Име на серия С общо предназначение за един режим
Electronic sensor type Фото-електронен сензор
Име на сензор XUM
Дизайн на сензора Миниатюрен
Система за разпознаване Дифузен
Материал Пластмаса
Тип изходен сигнал Дискретен
Тип на захранващата верига DC
Wiring technique 3-проводника
Тип дискретен изход PNP
Дискретен изход 1 NO or 1 NC programmable
Електрическо свързване Кабел
Дължина на кабела 2 m
Емисия Инфраред дифузен
[Sn] номинално разстояние за наблюдение 0,17 m
Допълнителни устройства
Материал на таблото PBT
Lens material PMMA
Максимално разстояние на улавяне 0,25 m
Тип на изходния сигнал Твърдо състояние
Материал на изолацията PVC
Статус LED Стабилност: 1 LED (зелен)
Output state: 1 LED (Оранжево)
[Us] номинално захранващо напрежение 12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
Лимит на захранващо напрежение 10…30 V DC
Превключвателен капацитет в mA <= 100 mA с Защита от претоварване и късо
Превключвателни честоти <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2 V
Консумация на ток 20 mA Без товар
Maximum delay first up 100 ms
Максимално забавяне на реакцията 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Настройване Чувствителен с потенциометър
Дълбочина 20 mm
Височина 33 mm
Широчина 10 mm
Тегло на продукта 0,063 kg
Околна среда
Продуктови сертификати cULus
CE
UKCA
Температура на околния въздух при работа -30…55 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Относителна влажност 35…95 %
Immunity to ambient light 40000 lux Дневна светлина
10000 lux Луминисцентна светлина
Устойчивост на вибрации 9 gnамплитуда = +/- 1.5 mm е = 10…500 Hz)for every axis съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 100 gn (продължителност = 11 ms) за for every axis съответстващ на IEC 60068-2-27
Степен на защита IP IP67 в съответствие с IEC 60529
IP65 в съответствие с IEC 60529
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 51,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 160
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 9,942 kg
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Гаранции по договора
Гаранция 18 months