Schneider-Electric ehnaton
XUSZBSS4 картинка- ehnaton
XUSZBSS4
Telemecanique Safety light curtains XUSL, Swivel bracket with end caps, 4 fixing brackets set
ДНЕС
X 13, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Основни
Гама на продукта Telemecanique Safety light curtains XUSL
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоари за монтаж
Тип аксесоари / отделни части Swivel mounting support
Съвместимост на продуктите XUSL2E
XUSL4E
Местоназначение на аксесоар/отделна част Safety light curtain type 4
Safety light curtain type 2
Допълнителни устройства
Съдържание на комплекта 4 x swivel bracket(s)
Крайна(и) капачка(и)
Нето тегло на продукта 0,15 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,800 cm
Package 1 Width 10,400 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 218,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,505 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да