|
|
|
XVGB1MA
Easy Harmony XVG, Сигнална лампа за машини, Ø60, червена, постоянна светлина, къса алуминиева тръба за монтаж и сгъваема скоба, IP40, 24 V AC/DC
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Easy Harmony XVG
|
Тип продукт или компонент
|
Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
|
Тип на маяк или индикаторна банка
|
1 illuminated unit
|
Материал
|
PC (UL94 V-2): глобус
|
Диаметър на монтаж
|
60 mm
|
Наименование на компонента
|
XVG
|
Монтиране на устройство
|
#N/A
|
Източник на светлина
|
LED Стабилно
|
Светъл цвят на блока
|
Червен
|
Вид база данни
|
Основа без зумер
|
Допълнителни устройства
Rated supply voltage
|
24 V AC/DC
|
Сечение на кабела
|
0,33 mm²
|
Тип дискретен изход
|
PNP и NPN
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
0,5 kV
|
Консумация на ток
|
41 mA
|
Консумация на енергия в W
|
1,1 W
|
Нето тегло на продукта
|
0,27 kg
|
Околна среда
Продуктови сертификати
|
CE
EAC
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-35…70 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-10…50 C
|
Защита от токов удар
|
Клас II
|
IP степен на защита
|
IP40
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
41,500 cm
|
Package 1 Weight
|
430,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,090 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
24,360 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|