|
|
|
XVGM1MA
Easy Harmony XVG, Сигнална лампа за машини, Ø60, червена, постоянна светлина, къса алуминиева тръба за монтаж и сгъваема скоба, IP40, 220…240 V AC
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Easy Harmony XVG
|
Тип продукт или компонент
|
Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
|
Тип на маяк или индикаторна банка
|
1 illuminated unit
|
Материал
|
PC (UL94 V-2): глобус
|
Диаметър на монтаж
|
60 mm
|
Наименование на компонента
|
XVG
|
Монтиране на устройство
|
#N/A
|
Източник на светлина
|
LED Стабилно
|
Светъл цвят на блока
|
Червен
|
Вид база данни
|
Основа без зумер
|
Допълнителни устройства
Rated supply voltage
|
220...240 V AC
|
Сечение на кабела
|
0,33 mm²
|
Тип дискретен изход
|
PNP
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
4,0 kV
|
Консумация на ток
|
26 mA
|
Консумация на енергия в VA
|
4,4 VA
|
Нето тегло на продукта
|
0,32 kg
|
Околна среда
Продуктови сертификати
|
CE
CCC
EAC
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-20…65 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
0…50 C
|
Защита от токов удар
|
Клас II
|
Категория на защита
|
III в съответствие с IEC 60947-5-1
|
IP степен на защита
|
IP40
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,82 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
41,38 cm
|
Package 1 Weight
|
490,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
25,66 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|