Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XVGM2W |
Schneider-Electric ehnaton
 
XVGM2W картинка- ehnaton
XVGM2W
Easy Harmony XVG, Сигнална лампа за машини, Ø60, червен зелен, постоянна светлина, монтаж на основата, IP53, 220…240 V AC
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Easy Harmony XVG
Тип продукт или компонент Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
Тип на маяк или индикаторна банка 2 осветени бройки
Материал PC (UL94 V-2): глобус
Диаметър на монтаж 60 mm
Наименование на компонента XVG
Монтиране на устройство Основен монтаж
Източник на светлина LED Стабилно
Светъл цвят на блока Червен/зелен
Вид база данни Основа без зумер
Допълнителни устройства
Rated supply voltage 220...240 V AC
Сечение на кабела 0,33 mm²
Тип дискретен изход PNP
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 4,0 kV
Консумация на ток 36 mA
Консумация на енергия в VA 5,8 VA
Нето тегло на продукта 0,25 kg
Околна среда
Продуктови сертификати CE
CCC
EAC
Температура на околната среда за съхранениe -20…65 C
Температура на околния въздух при работа 0…50 C
Защита от токов удар Клас II
Категория на защита III conforming to IEC 60947-5-1
IP степен на защита IP53
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 31,0 cm
Package 1 Weight 377,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 8,561 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 84
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 42,244 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months