|
|
|
XVLA124
Сигнална лампа, Ø8, с изпъкнал LED, 12V, червена
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Harmony XVL
|
Тип продукт или компонент
|
LED pilot light with black bezel
|
Наименование на компонента
|
XVL
|
Диаметър на монтаж
|
8 mm
|
Източник на светлина
|
Protruding LED
|
Светлинен блок цвят
|
Червен
|
Тип защита
|
Вграден с диод
Integral ballast resistor
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
12 V
|
Степен на защита IP
|
IP40 в съответствие с IEC 60529
IP40 в съответствие с NF C 20-010
|
Допълнителни устройства
Тип на захранващата верига
|
DC
|
Свързване - клеморед
|
Tag for Faston connectors: 2.8 x 0.5 mm
Tag for soldering connectors
|
Консумация на ток
|
18 mA
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
50 V в съответствие с IEC 60947-1
|
Продължителност на живота на крушката
|
100000 h
|
Номинално напрежение
|
0.8...1.1 Un
|
Описание на клеморед ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Височина
|
12 mm
|
Широчина
|
12 mm
|
Дълбочина
|
34 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,003 kg
|
Околна среда
Продуктови сертификати
|
UL
CSA
|
Защитни мерки
|
TC
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…70 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Категория на защита
|
Клас 3 conforming to IEC 60536
Клас 3 conforming to NF C 20-030
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
1,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
13,0 cm
|
Package 2 Length
|
13,0 cm
|
Package 2 Weight
|
31,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
532,0 g
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Гаранции по договора
|
|