Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

XVSV9BWN |
Schneider-Electric ehnaton
 
XVSV9BWN картинка- ehnaton
XVSV9BWN
Редактируеми гласови аларми, Harmony XVS, бял, монтаж на 96 мм DIN шина, NPN, 12...24V DC
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony XVS
Тип продукт или компонент Editable electronic alarm
Тип на маяк или индикаторна банка Sound unit
Съкратено наименование на устройството XVSV
Допълнителни устройства
Цвят Бяло
Вид на входния сигнал Bit: 6 channel input
Двоичен: 63 channel input
Начин на сглобяване Ready assembled
Материал PC (поликарбонат): Тяло
PC (поликарбонат): back cover
TPE (термопластичен еластомер): лицев панел
NBR (nitrile butadiene rubber)
Маркировка CE
Категория на защита Клас II conforming to IEC 61140
Монтажна подпора 96 mm DIN шина
[Us] номинално захранващо напрежение 12...24 V DC
[Ue] номинално работно напрежение 10...30 V DC
[Ue] номинално изолационно напрежение 250 V
Пусков ток 30 A
Номинален параметър на предпазителя 1 A
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 2,5 kVв съответствие сIEC 60947-1
Консумация на енергия в W 3,8 W
Консумация на ток 160 mA при 24 V DC
Капацитет на затягащата връзка <= 1 x 1.5 mm²
Приложение на устройството Опаковане
Printing
Subway
Диаметър на монтаж 105 mm
Широчина 105 mm
Височина 105 mm
Дълбочина 50,1 mm
Нето тегло на продукта 0,268 kg
Околна среда
Тип дискретен изход NPN
Тип сигнализация Adjustable vocal sound
Стандарти IEC 60947-5-1
Защитни мерки TC
Температура на околната среда за съхранениe -20…60 C
Температура на околния въздух при работа -10…55 C
Ниво на замърсяване 2
Относителна влажност 35…85 % без кондензация
Устойчивост на вибрации 7 gn
Степен на защита IP Panel mounted: IP65 в съответствие с IEC 60529
Стенен монтаж: IP20
Ниво на шум 0…97 dB (спиране или забавяне) при 1 м
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 268 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No