Локална сигнализация
|
Без сигнална лампа
|
Брой кабели
|
1
|
Trigger cable maximum length
|
30 m
|
Материал за основата
|
Zamak
|
Cover material
|
Stainless steel
|
Нулиране
|
By key-release push-button
|
Ключ номер/брой
|
421
|
Тип и състав на контактите
|
1 NC + 1 NO
|
Рсабота на контакта
|
Бавно спиране
|
Trigger cable anchor point
|
RH or LH side
|
Свързване - клеморед
|
Самозатягащи се клеми, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
|
Затягащ момент
|
0,8…1,2 N.m
|
Номер на кабелния вход
|
3 tapped entry за Pg 13.5 Кабелно уплътнение
|
Ниво на безопасност
|
Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
|
Данни за безопасност
|
B10d = 4000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear в съответствие с IEC 60947-5-5
|
Маркировка
|
CE
|
Механична издръжливост
|
800000 cycles
|
Разстояние между два кабелни носача
|
5 m
|
Номинален работен ток
|
3 A at 240 V, AC-15, A300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A at 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] конвенционален затворен термичен ток
|
10 A
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
300 V в съответствие с UL 508
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kVв съответствие сEN/IEC 60947-1
|
Вкл при положителен сигнал
|
С в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm в съответствие с EN/IEC 60255-7 category 3
25 MOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
|
Защита от късо съединение
|
10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на EN/IEC 60269
|
Описание на клеморед ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Нето тегло на продукта
|
0,91 kg
|
Код за съвместимост
|
XY2CH
|