|
|
|
XZCP53P12L20
Предварително окабелени конектори XZ, elbowed female, M12, 8 pins, cable PUR 20 m
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 01, 2023
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Telemecanique Cabling components
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Аксесоар за проводник
|
Тип аксесоари / отделни части
|
Pre-wired connectors
|
Име на серия
|
Апликация
|
Допълнителни устройства
Електрическо свързване
|
Прав женски конектор M12, 8 щифта
|
Cable connector fixing
|
Screw-on
|
Collar material
|
Nickel plated brass
|
Статус LED
|
Без
|
Дължина на кабела
|
20 m
|
Външен диаметър на кабела
|
6,4 mm
|
Състав на кабела
|
8 x 0.34 мм²
|
Материал на изолацията
|
PUR
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
30 V AC
36 V DC
|
[In] номинален ток
|
2 A
|
Съпротивление на контакта
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Нето тегло на продукта
|
0,1 kg
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP65
IP67
IP69K
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…90 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
23,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,080 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,577 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
SCIP номер
|
9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Връщане
|
No
|
|
|