Schneider-Electric ehnaton
 
ZB4BG312 картинка- ehnaton
ZB4BG312
KEY SELECTOR WITH 421E KEY
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony XB4
Тип продукт или компонент Head for key selector switch
Съкратено наименование на устройството ZB4
Материал за основата Хромиран метал
Диаметър на монтаж 22 mm
Тип глава Стандарт
Минимилано доставно количество 1
Форма на сигнализираща глава Кръгла
Профил на оператора Черен ключ
Вид оператор Останете на място
Информация за позицията 3 позиции +/- 45°
Тип ключалка Key 421E
Позиция на вадене на ключ Център
Допълнителни устройства
CAD цялостна широчина 29 mm
CAD цялостна височина 29 mm
CAD цялостна дълбочина 72 mm
Нето тегло на продукта 0,098 kg
Устойчивост на миене под високо налягане 7000000 Pa at 55 C, разстояние: 0.1 m
Механична издръжливост 1000000 cycles
Electrical composition code C3 за <6 Един в За преден монтаж
C4 за <6 single and double в За преден монтаж
C5 за <5 Един в За преден монтаж
C6 за <5 single and double в За преден монтаж
C7 за <4 Един в За преден монтаж
C8 за <4 single and double в За преден монтаж
C11 за <3 Един в За преден монтаж
Представяне на устройството Основен елемент
Околна среда
Защитни мерки TH
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Температура на околния въздух при работа -40…70 C
Категория на защита Клас I в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP IP66 в съответствие с IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA степен на защита NEMA 13
NEMA 4X
Стандарти GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
Продуктови сертификати BV
CSA
DNV
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
в UL списъка
Устойчивост на вибрации 5 gn е= 2…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,800 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 105,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,225 kg
Устойчивост на офертата
Състояние на green premium Продукт Green Premium
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак Yes
Информация за освобождаване от RoHS
print Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Гаранции по договора
Гаранция 18 months