|
|
|
ZB4FBZ007
Harmony XB4, liquid spray protec. washer use for harsh environment with flush offer XB4F
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Harmony XB4
|
Предназначение на аксесоарите / отделните ч
|
Liquid spray protective washer for insertion beneath head
|
Тип аксесоари / отделни части
|
Шайба
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Защитни аксесоари
|
Съвместимост на продуктите
|
ZB5F
ZB4F
|
Местоназначение на аксесоар/отделна част
|
XB5F
XB4F
|
Цвят
|
Chromium plated
|
Допълнителни устройства
Минимилано доставно количество
|
10
|
Екологични характеристики
|
Чистене с високо налягане
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
4 cm
|
Package 1 Length
|
4 cm
|
Package 1 Weight
|
2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,5 cm
|
Package 2 Width
|
5,5 cm
|
Package 2 Length
|
5,5 cm
|
Package 2 Weight
|
34 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
354 g
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
В процес на проучване
|
Връщане
|
No
|
|
|